Kanalstationen, Trocken- und Nassbohrlöcher werden verwendet, um Abwasser auf niedrigen bis hohen Steigungen zu transportieren. Sie werden auch häufig in Verbindung mit Pumpstationen in Abwasseraufbereitungsanlagen genutzt.
Der Rosemount 1208 Füllstands- und Durchflussmessumformer verfügt über einen schmalen 80 GHz FMCW-Strahl, der Objekte wie Leitern, Rohre oder Ketten ignoriert, sodass der Sensor ganz oben am Bohrloch montiert werden kann. Wenn Sie den Füllstandssensor mit dem Rosemount 3490 Regler koppeln, erhalten Sie ein vollautomatisiertes Pumpensteuerungssystem. Alternativ können Sie den Rosemount 1208 mit Ihrem Tablet oder Telefon verbinden und das Gerät über drahtlose Bluetooth®-Technologie einrichten, um so eine schnelle und einfache Installation zu ermöglichen.