Person, die am Waschbecken steht und Zähne putzt

Nachhaltigkeit

Colgate-Palmolive nutzt Smart-Sensor-Technologie von Emerson für die Druckluftüberwachung zur Erfüllung seiner Ziele für Netto-Null-Emissionen von Kohlenstoff

Unternehmen auf der ganzen Welt setzen auf Nachhaltigkeit. So hat Emerson kürzlich seineNetto-Null-Ziele veröffentlicht und entwickelt kontinuierlich innovative Initiativen, um diese Ziele zu erreichen, z. B. das Rahmenwerk für „Greening VON Emerson, Greening DURCH Emerson und Greening MIT Emerson“, den Lenkungsausschuss für Umweltverträglichkeit, Partnerschaften mit neuen Verbänden und anderen führenden Organisationen und vieles mehr.

Nachhaltige Fertigung mit Colgate und den Druckluftkompressoren von Emerson

Emerson liefert auch seinen Kunden denselben Wert. So hat beispielsweise das Unternehmen Colgate-Palmolive, ein Hersteller von „S&P 100“-Konsumgütern, kürzlich angekündigt, mit Emerson zusammenzuarbeiten, um bis 2040 Netto-Null-Emissionen in deren Betrieb zu erreichen.

Ausgerüstet mit Daten aus den fortschrittlichen Sensortechnologien und Analysen von Emerson reduziert Colgate bereits die Verschwendung von Energie in deren Produktverpackungsanlagen. Der Energieverbrauch mehrerer Zahnpasta- und Zahnbürstenverpackungslinien des Unternehmens wurde bereits um 15 % gesenkt und es wird mit weiteren Energieeinsparungen gerechnet, da die Technologie nun breiter eingeführt wird.

Dieses Projekt ist Teil des Programms für die digitale Transformation von Colgate und nutzt die spezialisierten AVENTICS™ Pneumatiksensoren von Emerson sowie eine IIoT-fähige Softwarearchitektur für die genaue Überwachung von Druckluftströmen in Echtzeit zur Identifizierung von Lecks, zur Optimierung pneumatischer Prozesse und zur Verbesserung der Effizienz des Luftstroms.

Bei der Anwendung von Colgate berechnet der AVENTICS AF2 Smart Flow Sensor von Emerson die Luftverbrauchsdaten mit einer integrierten Software. Es werden daraufhin Trends und Anomalien auf Analyse-Dashboards angezeigt, sodass Bediener die Versorgungsdrücke einfach regulieren und Leckagen erkennen können. Die integrierte Konnektivität des Systems erleichtert die Bereitstellung und liefert umgehend Einblicke auf Maschinenebene, wobei die Netzwerkfähigkeit den Weg für die unternehmensweite Überwachung des Druckluftverbrauchs ebnet.

Angesichts der starken Abhängigkeit von Pneumatik in der groß angelegten Konsumgüterproduktion trägt die Verringerung der mit Druckluft verbundenen Energiemengen nicht nur zur Nachhaltigkeit bei, sondern verbessert auch den allgemeinen Zustand und die Zuverlässigkeit der Produktionsausrüstung.

Für Colgate ist die Energieeinsparung mittels Luftstromüberwachung nur die Spitze des Eisbergs. Mit den Lösungen von Emerson und der Bereitschaft, aus Versuchen zu lernen, kann das Unternehmen kostspielige Energielecks erkennen, seine Herstellungsprozesse optimieren, Lehren über seine globale Präsenz hinweg anwenden und seine Nachhaltigkeits- und Geschäftsziele leichter erreichen.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.