We See - Permian

Führende Technologien maximieren das Wachstum im energiereichen Permischen Becken


Steigerung der Leistungsfähigkeit

Allein in den letzten drei Jahren hat Emerson mehr als 600 Wireless-Netzwerke und 11.000 Wireless-Messgeräte im Perm installiert

Sogar ein oberflächlicher Blick auf die Schlagzeilen über die Öl- und Gasindustrie im Permischen Becken verdeutlicht: Die treffend benannte Energiebranche lebt wieder auf. Für Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) aus den Vereinigten Staaten wird nach einem Rekordeinbruch im Jahr 2018 das stärkste Jahr aller Zeiten erwartet. In der Tat prognostiziert das US-Energieministerium „Energy Information Administration“, dass sich die Exportkapazität der US-Wirtschaft bis Ende 2019 verdoppeln und damit zur drittgrößten der Welt (hinter Australien und Katar) entwickeln wird.  

Das Permische Becken, das sich im US-Bundesstaat Texas befindet und 86.000 Quadratkilometer einnimmt, ist hierbei eine treibende Kraft. Die US-Behörde „U.S. Geological Survey“ stellte fest, dass sich gemäß aktuellen Produktionsraten fast 50 Jahre Kraftstoff im Permischen Becken befinden.  

Während sich die Aufmerksamkeit der Branche auf den Perm richtet, übernimmt Emerson eine führende Rolle bei der Erfüllung einer kritischen Aufgabe: der Unterstützung von Unternehmen bei der Nutzung von Technologien zur Verbesserung der Mitarbeiterproduktivität, zur Optimierung des Betriebs und zur Maximierung der sicheren Produktion im energiereichen Raum. 

Emerson bietet umfassende Lösungen, die Öl- und Gasunternehmen im Perm bei der Nutzung von Automatisierungstechnologien zur Überwindung von Ressourcen- und Infrastrukturbeschränkungen unterstützen. Unsere fortschrittlichen Technologielösungen ermöglichen es den Unternehmen, die Produktion und den Zustand ihrer Maschinen überall auf der Welt zu überwachen. Allein in den letzten drei Jahren hat Emerson mehr als 600 Wireless-Netzwerke und 11.000 Wireless-Messgeräte im Perm installiert, wodurch sich unsere Kunden die Vorteile der digitalen Transformationstechnologien zu Nutzen machen konnten.  

Emerson hat kürzlich eine Servicestation im Permischen Becken eröffnet, mit der in dieser Region fortschrittliche Technologien und Services für die Öl- und Gasindustrie eingeführt werden. Das Zentrum baut auf der langjährigen lokalen Präsenz von Emerson im Permischen Becken auf und möchte die wachsende Nachfrage nach führenden Technologien decken, die mehr Einblicke in den Kundenbetrieb als je zuvor bieten, sowie Software und Systeme anbieten, mit denen Kunden Daten für die Optimierung und Regelung ihrer Betriebsabläufe nutzen können. Es dient den Arbeitern im Permischen Becken außerdem als Ausbildungs- und Schulungszentrum für die Weiterbildung, die für das Schritthalten mit wechselnden Technologien erforderlich ist.

Produktionseffizienz und -kapazität stellen für die schnell wachsende Region ein erhebliches Problem dar. Vor dem Hintergrund der wachsenden Energienachfrage besteht im Perm die dringende Notwendigkeit, mehr Pipelines für den Verbrauch in den USA und den Export bereitzustellen. Emerson bringt in seiner neuen Servicestation Pipeline-Betreiber mit lokalen Fachleuten und fortschrittlichen Technologien zusammen, um für die sichere Erhöhung der Kapazität zu sorgen.  

Eine Möglichkeit zur Behebung von Kapazitätsproblemen besteht darin, Erdgas aus dem Perm in LNG umzuwandeln, das exportiert und in andere Bereiche verkauft werden kann. LNG-Aufbereitung ist hochkomplex. Die Technologien und Experten von Emerson arbeiten jedoch täglich mit Unternehmen zusammen an der Implementierung und Überwachung von Lösungen, die eine sichere Aufbereitung von LNG und dessen Transport zu zentralisierten Produktionszentren ermöglichen. Dazu gehören neue, fortschrittliche Überwachungslösungen zur Verminderung von Korrosion in Pipelines, zur Erkennung möglicher Leckagen und zur Erhöhung der Genauigkeit bei der Finanzbuchhaltung.

Die Zuverlässigkeit dieses Verfahrens und die Effizienz der Experten, die diesen Prozess managen, sind der Schlüssel zur sicheren Optimierung der Produktion. Mit den Emerson Sensoren und Fernüberwachungsfunktionen können Experten ununterbrochenen und in Echtzeit auf Diagnosefunktionalitäten zugreifen, die den reibungslosen Betrieb der Maschinen gewährleisten. Für eine florierende Branche, die zukünftig noch weiter wachsen wird, ist dieses Vertrauen entscheidend für die Aufrechterhaltung starker operativer Geschäfte.  

Während sich die Energielandschaft weiter verändert, ergreifen wir die Gelegenheit, der Branche dabei zu helfen, ihre Innovationen zu befeuern, und setzen dabei die neuesten digitalen Transformationstechnologien ein. 


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.