Young boy looks out window to airplane tarmac

Erschließung neuer Möglichkeiten

Möglichkeiten für viele Jahrzehnte

Auf der Grundlage zahlreicher technologischer Fortschritte, die uns die sichere, effiziente und effektive Erschließung neuer und bestehender Ressourcen ermöglichen, sehen wir Ölreserven für weitere 100 Jahre oder mehr.

Bei der Frage, wie lange die Ölvorkommen der Welt noch reichen werden, ist seit Jahrzehnten ein Auf und Ab zu verzeichnen. Noch vor Kurzem kamen unterschiedliche Branchenschätzungen zu dem Schluss, dass die Ölvorkommen möglicherweise schon in 50 Jahren knapp werden könnten.

Emerson sieht das anders. Auf der Grundlage zahlreicher technologischer Fortschritte, die uns die sichere, effiziente und effektive Erschließung neuer und bestehender Ressourcen ermöglichen, sehen wir Ölreserven für weitere 100 Jahre oder mehr.

Diese optimistischere Sichtweise basiert auf technischen Fortschritten in drei Schlüsselbereichen:

  • Mithilfe erweiterter Lagerstätten-Modellierung und anderen Softwarelösungen sind Förderunternehmen in der Lage, mehr aus vorhandenen Erdöl- und Erdgasvorkommen herauszuholen und neue Lagerstätten zu nutzen, die bisher nicht erschließbar waren.
  • Neuere Technologie ermöglicht die Ölgewinnung aus Ölschiefervorkommen, was in der Vergangenheit unpraktisch war.
  • Fortschritte bei erneuerbaren Energien helfen uns, die Ausbeutung vorhandener Ölreserven zu reduzieren.

Emerson unterstützt Förderunternehmen in jedem dieser Bereiche. Als weltweit größtes unabhängiges Softwareunternehmen für Exploration und Förderung (E&P) spielt unsere Technologie bei der Unterstützung von Förderunternehmen im Rahmen der Identifizierung von Möglichkeiten zur kosteneffektiven Gewinnung von mehr Öl aus Lagerstätten mit bereits vorhandener Infrastruktur eine wesentliche Rolle. Diese Software erleichtert außerdem die Planung der Erschließung neuer Öllagerstätten in Regionen wie den eisigen arktischen Gebieten Alaskas oder abgelegenen Offshore-Standorten. Unsere E&P-Software interpretiert eine Fülle von Daten, um detaillierte Kartierungen von neuen oder bestehenden Lagerstätten bereitstellen zu können. Dies unterstützt Förderunternehmen bei der Maximierung der Planungseffizienz, um die vorhandenen Einrichtungen und Lagerstätten optimal nutzen sowie unproduktive Explorationsbohrungen vermeiden zu können.

Unsere Technologie trägt außerdem dazu bei, dass Förderunternehmen die Ölgewinnung aus Ölschiefervorkommen maximieren können. Dieses Verfahren wurde in den letzten Jahren stark erweitert, um die Nutzung von ausgedehnten neuen Ölvorkommen zu ermöglichen, deren Erschließung bisher unpraktisch oder unmöglich war.

Schließlich unterstützt Emerson auch die Steigerung der Effektivität von erneuerbaren Energiequellen wie Wind- und Solarenergie. Wir erzielen dies durch Bereitstellung von Technologie, die die äußerst effiziente verfahrenstechnische Steuerung der Erzeugung von erneuerbaren Energien ermöglicht, sowie von Lösungen, die den Wechsel von erneuerbaren auf traditionelle Brennstoffe optimieren. Auf diese Weise können wir dafür sorgen, dass Haushalte und Unternehmen stets mit der benötigten Elektrizität versorgt werden.

Mit stetigen Fortschritten in jedem dieser Bereiche gehen wir davon aus, dass die Ölvorkommen der Welt auf lange Sicht den Bedarf decken werden und dass der Zeitrahmen für die Verfügbarkeit von Ölvorkommen durch anhaltende Innovationen in allen Bereichen der Energiewirtschaft in Zukunft weiter ausgedehnt werden kann.


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.