Frau, die auf einem Feld läuft

Pharmazeutische Industrie

Hinter den Kulissen: Die Technologie, die wichtige Impfstoffe und Behandlungen ermöglicht

Während der gesamten Pandemie richteten sich alle Augen auf diejenigen, die mit der Entwicklung von Impfstoffen und Behandlungsmethoden beauftragt waren, um die Ausbreitung und die Auswirkungen von COVID-19 zu stoppen. Ein wirksamer Impfstoff ist zwar entscheidend für den Übergang in eine Welt nach COVID, aber er ist nur der erste Schritt in dem komplizierten Prozess der Bereitstellung lebensrettender Behandlungen für Milliarden von Menschen.

Go Faster Science: Die Wissenschaft beschleunigen mit zukunftsweisenden Technologien von Emerson für essentielle Impfungen und Behandlungen

Sobald ein Impfstoff entwickelt ist, muss er richtig skaliert, produziert und sicher transportiert werden – ebenfalls entscheidende Aufgaben für die erfolgreiche Bekämpfung einer globalen Pandemie. Und um dies zu erreichen, verlassen sich Unternehmen auf fortschrittliche Automatisierungstechnologie, die hinter den Kulissen arbeitet, um Behandlungen von der Konzeption über die Rezeptur bis hin zum Verbrauch zu entwickeln und zu schützen.

Als führendes Automatisierungsunternehmen in der Life-Science-Industrie unterstützt Emerson die schnell wachsende Zahl von Pharmaunternehmen, Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen dabei, die Forschung, Entwicklung und Bereitstellung lebensrettenden COVID-19-Behandlungen zu beschleunigen.

Die Automatisierung hat sich schnell zum unbesungenen Helden der pharmazeutischen Produktion entwickelt. Durch die entscheidende Kombination von Sicherheit und Skalierbarkeit – bei gleichzeitiger Erfüllung gesetzlicher Anforderungen – arbeiten fortschrittliche Automatisierungssysteme und Software zusammen, um einen Impfstoff von kleinen Chargen in einem Labor bis hin zur globalen Herstellung in großem Maßstab zu entwickeln. Diese Technologien tragen auch dazu bei, eine gleichbleibende Qualität und eine schnelle Produktion für eine schnellere Therapiefreigabe zu gewährleisten – und das alles zu geringeren Kosten, da weniger Herstellungsprüfungen und manuelle Prozesse erforderlich sind.

So reduzieren die Electronic-Marshalling- und Plug-and-Play-Technologien von Emerson den Zeit- und Kostenaufwand für die Installation und den Anschluss von Geräten, so dass neue und erweiterte Einrichtungen schneller in Betrieb genommen werden können. Sie helfen auch bei der sicheren Integration von Systemen, um die Datenintegrität zu gewährleisten, damit Unternehmen die immer strengeren gesetzlichen Anforderungen an die Berichterstattung elektronisch erfüllen können.

Emerson arbeitet mit vielen Arzneimittelherstellern auf der ganzen Welt zusammen, um bestehende Anlagen und Produktionslinien so anzupassen, dass Patienten ihre Medikamente schneller bekommen. Durch die Expertise im Automatisierungsbereich unterstützt Emerson Unternehmen beim Schreiben, Testen, Installieren, Validieren und bei der Inbetriebnahme der Automatisierungssoftware, die es ermöglicht, lebenswichtige Medikamente sicher und schnell auf den Markt zu bringen.

Neben unseren Erfolgen bei der Unterstützung der pharmazeutischen Produktion hat Emerson bedeutende Investitionen und Akquisitionen getätigt, um den gesamten Produktentwicklungszyklus abzudecken. Diese strategischen Schritte haben es Emerson ermöglicht, Software zu entwickeln, die sich nahtlos in die Großserienproduktion übertragen lässt, Modellierungssoftware für die Planung und Kapazitätsoptimierung zu verbessern, erweiterte Analysen zur Optimierung der Anlagenperformance und zur Vermeidung von Produktionsausfällen bereitzustellen, digitale Simulationssoftware für die Schulung von Bedienpersonal zu entwickeln und vieles mehr.

Technologische Anforderungen von COVID-19 hören nicht bei der Herstellung auf Nachdem die Impfstoffe in großem Maßstab hergestellt wurden, müssen sie vertrieben werden – und das erfordert auf ihrem Weg durch die globale pharmazeutische Kühlkette eine konstante Temperatur, also eine temperaturgesteuerte Lieferkette.

Mit einem umfassenden Portfolio an Sensortechnologie und fortschrittlichen Analyseverfahren unterstützt Emerson andere Unternehmen dabei, die Risiken während des Transports oder der Lagerung, wie z. B. Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Vibrationen, Stöße und sogar Sicherheitsgefahren, zu erkennen und dadurch die Integrität von Behandlungen zu schützen.

Fehler in der Temperaturregelung bei der Logistik kostet die biopharmazeutische Industrie bis zu 35 Milliarden USD im Jahr. Der Zugriff auf Echtzeitdaten aus der gesamten Kühlkette erlaubt es Pharmaherstellern, solche Verluste zu vermeiden und gleichzeitig die wachsenden Berichtsanforderungen in einer stark regulierten Branche zu erfüllen.

Es besteht ein wachsender Bedarf an dieser Art von Technologie, da der weltweite Pharmamarkt mit Temperaturregelung weiter expandiert. Jedes Jahr stellt Emerson über 300.000 Sensoren her, die Gesundheitsdiensten und Pharmaunternehmen auf der ganzen Welt helfen, mehr als 8 Milliarden Datenpunkte zu erfassen und versetzen die Organisationen so in die Lage, medizinische Güter sicher an über 700 Kunden im Gesundheitssystem zu liefern, darunter einige der größten Krankenhäuser der Welt.

Da wir die Lehren aus COVID-19 zu Einfallsreichtum und Geschwindigkeit weiterhin in der gesamten Pharmaindustrie anwenden, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir über die richtigen Technologien sowie die richtigen Mitarbeiter für die schnelle Implementierung verfügen, um den globalen Bedarf im Gesundheitswesen schnell zu decken.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.