Emerson bringt kompakten Stellungsregler mit Anzeige der Ventilstellung auf den Markt, der schnell und einfach in Betrieb genommen werden kann

Die TopWorx DVR Switchbox mit Anzeige der Ventilstellung

Die TopWorx™ DVR Switchbox ist ein kompakter, qualitativ hochwertiger und langlebiger Stellungsregler mit zuverlässiger Rückmeldung der Auf/Zu-Stellung von Ventilen.Hochauflösendes Bild

TopWorx DVR Switchbox ist ein kompakter, qualitativ hochwertiger und langlebiger Stellungsregler mit zuverlässiger Rückmeldung der Auf/Zu-Stellung von Ventilen

LOUISVILLE, Kentucky (USA).
(20. Nov. 2023) - Emerson gab heute die Einführung seiner neuen TopWorx™ DVR Switchbox bekannt, einem Einstiegsgerät der DV Serie von Stellungsreglern mit lokaler Anzeige der Ventilstellung. Die Switchbox kombiniert ein langlebiges Kunstharzgehäuse, eine kompakte Bauform und eine patentierte Exzenterkonstruktion mit zuverlässiger Rückmeldung der Ventilstellung und ist für den Einsatz in Wasser- und Abwasseranlagen, Produktionslinien für Nahrungsmittel und Getränke sowie industriellen Versorgungsanlagen geeignet.

Die flach ausgeführte Anzeige der TopWorx DVR Switchbox ermöglicht eine einfach abzulesende lokale Positionsrückmeldung. Diese wichtigen Echtzeitdaten unterstützen Techniker und Anlagenbetreiber bei der optimalen Ausführung von Prozessen. Die für raue Umgebungen entwickelte Switchbox verfügt über Komponenten aus Edelstahl, die eine zuverlässige, korrosionsbeständige Lösung zur Anzeige der Ventilstellung bieten, um einen reibungslosen Betrieb der Prozesse von Kunden zu ermöglichen.

Durch eine klare und äußerst zuverlässige Rückmeldung der Ventilstellung können Anlagen, Plattformen und Pipelines der Prozessindustrie mit höchster Effizienz und Sicherheit betrieben werden, ohne dass zusätzlicher Platz in der Produktionslinie erforderlich ist.

Die Exzenterkonstruktion der TopWorx DVR Switchbox ermöglicht eine schnelle Konfiguration, die die Installation und Wartung beschleunigt und vereinfacht. Die TopWorx DVR bietet eine kompakte und vielseitige Konstruktion für zahlreiche Anwendungen in der Prozessindustrie, die gut für beengte Bereiche geeignet ist.

Darüber hinaus verfügt das Gehäuse über eine Beständigkeit gegen ultraviolette (UV) Strahlung gemäß Rating F1, die dafür sorgt, dass die DVR auch langfristig zuverlässig bei Einsatz im Außenbereich funktioniert.

Die TopWorx DVR Switchbox ist ein weiterer Zugang zum TopWorx Portfolio für Ventilintelligenz und Näherungserkennung von Emerson. Diese Geräte unterstützen das Management und die Steuerung des Betriebs von Prozessanlagen auf intelligentere und effizientere Weise unter den anspruchsvollsten Bedingungen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://emerson.com/en-us/catalog/topworx-dvr.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.