Neuer Füllstands- und Durchflussregler von Emerson reduziert die Komplexität von Wasser- und Abwasseranwendungen

Rosemount™ 3490 Controller für Füllstands- und Durchflussmessungen

Der Rosemount™ 3490 Controller trägt dazu bei, die Komplexität zu verringern, Prozesse zu optimieren und die Nachhaltigkeit zu verbessern Hochauflösendes Bild

Rosemount™ 1208C Füllstands- und Durchflussmessumformer und Rosemount™ 3490 Controller

Der Rosemount™ 1208C Füllstands- und Durchflussmessumformer und der Rosemount™ 3490 Controller für Füllstands- und Volumendurchfluss-messungen in Wasser-, Abwasser- und Prozessversorgungsanwendungen. Hochauflösendes Bild

Rosemount 3490 Controller sorgt für optimale Prozesse, bessere Nachhaltigkeit und die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften

GÖTEBORG, Schweden (7. März 2024) – Emerson hat die nächste Generation des Rosemount™ 3490 Controllers für Füllstands- und Durchflussmessungen vorgestellt, der dazu beiträgt, die Komplexität zu verringern, Prozesse zu optimieren und die Nachhaltigkeit zu verbessern. Der Rosemount 3490 wurde für maximale Benutzerfreundlichkeit konzipiert und bietet umfassende Regelfunktionen für 4–20 mA oder HART® kompatible Messumformer; er ist die ideale Lösung für Wasser-, Abwasser- und Prozessindustrieanwendungen.

Der Rosemount 3490 ist der erste Regler mit einem einfach zu programmierenden Konfigurationsassistenten, der Anwender bei der Einrichtung des Reglers unterstützt und damit die Komplexität und den Zeitaufwand dieses Verfahrens erheblich verringert. Eine weitere Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit ist die moderne, intuitive grafische Benutzeroberfläche des Reglers mit einer übersichtlichen Menüstruktur und einem hintergrundbeleuchteten 4,3-Zoll-LCD-Farbdisplay, das den laufenden Betrieb und Statusanzeigen des Gerätes vereinfacht.

Die Kombination aus Rosemount™ 3490 Controller und Emerson Rosemount 1208C Füllstands- und Durchflussmessumformer mit berührungslosem Radar ermöglicht es Unternehmen, präzise und zuverlässige Messungen mit einfacher Konfiguration über HART zu erreichen. So können sie die Betriebseffizienz in einer ganzen Reihe von Wasser- und Abwasseranwendungen optimieren, einschließlich der automatischen Regelung von bis zu sechs Pumpen, Filtrierungen, Schlammbehandlung und Durchfluss in offenen Kanälen, Messrinnen und Wehren. Durch die robuste Bauweise ist der Controller und Messumformer ideal für den Einsatz in den typischen rauen Umgebungen dieser Anwendungen geeignet.

Die Genauigkeit der Füllstands- und Durchflussmessungen trägt zu mehr Nachhaltigkeit bei und hilft, Überfüllungen und Wasserverschwendung zu vermeiden. Die vereinfachte Handhabung von Berichten und der Dokumentation mit dem Rosemount 3490 gewährleistet die Einhaltung von industriellen Richtlinien und Vorschriften. Der Regler ermöglicht die Summierung einer Vielzahl von Durchflussmessungen, die Berechnung von Differentialen sowie die einfache Protokollierung und Weitergabe der Daten an Aufsichtsbehörden über eine Webschnittstelle mit Ethernet-Verbindung.

„Bei der Entwicklung des Rosemount 3490 lag unser Hauptaugenmerk auf hervorragender Benutzerfreundlichkeit und der Herstellung eines Reglers für Durchfluss- und Füllstandsmessungen, der so einfach wie möglich zu konfigurieren und zu bedienen ist“, sagte Vladislav Snitko, Radar-Füllstandslösungensingenieur für den Geschäftsbereich Messlösungen von Emerson. „Der Rosemount 3490 Controller und der Rosemount 1208C Füllstands- und Durchflussmessumformer bilden zusammen eine kostengünstige, dedizierte Lösung für Wasser- und Abwasseranwendungen, die Unternehmen nicht nur dabei hilft, Stillstandszeiten und Kosten zu reduzieren, sondern auch die Sicherheit und Qualität des Wassers zu gewährleisten“.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.Emerson.com/Rosemount3490.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.