Neuer Emerson Druckminderer maximiert Kraftstoffeffizienz und Zuverlässigkeit von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen

TESCOM Serie HV-7000

TESCOM Serie HV-7000 von Emerson setzt neuen Standard für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge Hochauflösendes Bild

TESCOM Serie HV-7000 bietet gegen Verschmutzung unempfindliches Design, stellt unter allen Durchflussbedingungen einen stabilen Druck bereit und ermöglicht eine längere Lebensdauer

FLORHAM PARK, N.J.
(29. April 2024) – Emerson hat die zweistufigen Druckminderer der TESCOM™ Serie HV-7000 auf den Markt gebracht, um die Kraftstoffeffizienz und Zuverlässigkeit von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen zu maximieren. Die Druckminderer der Serie HV-7000 sind einfach zu installieren, stellen einen stabilen Druck bereit, bieten hohe Zuverlässigkeit und ermöglichen eine lange Lebensdauer für Nutzfahrzeuge mit Brennstoffzelle oder Wasserstoff-Verbrennungsmotor.

Der HV-7000 sorgt für eine zweistufige Druckminderung und eine zuverlässige Abdichtung, um die Brennstoffzelle unter allen Durchflussbedingungen, auch wenn sich der Wasserstoffspeicher des Fahrzeugs leert, mit optimalem Druck zu versorgen. Die zweistufige Druckminderung minimiert die Vordruckabhängigkeit im Gegensatz zu einstufigen Druckminderern erheblich, während die zuverlässige Abdichtung eine hervorragende Dichtheit des Abschlusses bietet. Die Kombination dieser Merkmale kann die Kraftstoffkosten minimieren sowie das Risiko des Ausfalls von nachgeschalteten Komponenten und daraus resultierende Stillstandszeiten mindern. 

„Zuverlässige Fahrzeuge mit überragender Kraftstoffeffizienz sind ein wertvolles Kapital, das die Gesamtbetriebskosten minimiert und die Nutzungszeit auf der Straße für Unternehmen maximiert, die eine Flotte von wasserstoffbetriebenen Lkw oder Bussen betreiben“, sagte Fabrice Jannet, Director Business Development für Wasserstoff des Geschäftsbereichs Discrete Automation von Emerson. „Eine rentable Fahrzeugflotte beginnt auf der Komponentenebene. Aus diesem Grund wurde die TESCOM Serie HV-7000 für den Einsatz im Automobilbereich entwickelt. Sie verfügt über eine Reihe innovativer Merkmale, die die Effizienz und Zuverlässigkeit von Wasserstoff als Kraftstoff erhöhen, und ist für Systemintegratoren einfach zu installieren.“ 

Die häufigste Ursache für das Versagen von Druckminderern ist Verschmutzung, die weiche Teile wie Sitze und Dichtungen beschädigen kann, was zu Leckagen und Ausfallzeiten des Fahrzeugs führt. Merkmale der Serie HV-7000 wie gebundene Ventilspindeln, integrierte Filter und patentierte redundante Dichtungen machen den Druckminderer gegen Verschmutzung unempfindlich, was die Lebensdauer des Fahrzeugs erhöht und die Nutzungszeit auf der Straße verlängert.

Die redundante Dichtungsausführung verlängert die Lebensdauer, wenn eine Dichtung verschleißen sollte, der Filter fängt bei der Installation freigesetzte Feststoffpartikel auf, bevor diese mit weichen Teilen in Berührung kommen können, und die gebundene Ventilspindel wirkt der Verschmutzung und dem Verschleiß des Sitzes entgegen. Die Vermeidung von Verschmutzung und daraus resultierenden Leckagen kann dazu beitragen, Kraftstoffverluste, Sicherheitsrisiken, Systemschäden und Ausfälle von Komponenten zu vermeiden.

Neben den Vorteilen für den Fahrzeugnutzer wurde die Serie HV-7000 auch entwickelt, um Herstellern und Integratoren von Brennstoffzellensystemen zu helfen, den Druckminderer so schnell wie möglich in ihr System einzubauen. Der Druckminderer ist kompakt und leicht, hat eine flache Form und verfügt über Befestigungsbohrungen, die speziell für die Montage an anderen flachen Oberflächen im System entwickelt wurden. Diese einfache Installation trägt dazu bei, die Herstellungs- und Beschaffungskosten zu senken, und erleichtert im Vergleich zu anderer Druckregeltechnik die Skalierung bei steigenden Produktionsmengen.

Weitere Informationen über TESCOM Druckminderer der Serie HV-7000 Series finden Sie auf www.emerson.com/de-de/catalog/tescom-hv-7000.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.