Mithilfe der neuen IIoT-fähigen Emerson Software für die Optimierung der künstlichen Förderung maximieren Energieerzeuger die Bohrlochförderung und senken die Kosten pro Barrel

1705-DOL

Dieses neue IIoT-fähige Software-Dashboard für die dynamische Optimierung der Förderung ermöglicht Produktionsingenieuren auf der ganzen Welt sowie Bohrlochbetreibern vor Ort die visuelle Darstellung der (tatsächlichen) Förderung im Vergleich zur optimalen Förderung auf jeder Ebene der Hierarchie – vom Feld über die Plattform und das Bohrloch bis zur Fertigstellung. Hochauflösendes Bild









ANSPRECHPARTNER:

Grace Capwell
Emerson Automation Solutions
+1 (512) 834-7214
[email protected]

Software für die dynamische Optimierung der Förderung bietet in Kombination mit Echtzeit-Bohrlochdaten maximalen Nutzen durch Reduzierung der Rückgangsraten von Öl- und Gasvorkommen 

HOUSTON, TEXAS (2. Mai 2017) –  Energieerzeuger, die die Maximierung der Ausbeute von nachgewiesenen Reserven anstreben, haben nun Zugang zu den Emerson Lösungen der nächsten Generation zur künstlichen Förderungsoptimierung.  

Die DLO-Software (Dynamic Lift Optimization) Software von Emerson ermöglicht Produzenten, einen höheren Nutzen aus bestehenden Reserven zu ziehen und die Rückgangsraten von Öl- und Gasvorkommen zu reduzieren. Die Anwendung unterstützt dies, indem sie dazu beiträgt, dass ein Öl- und Gasfeld oder eine Öl- und Gasplattform angesichts der bestehenden Produktionseinschränkungen mit maximaler Effizienz betrieben wird. Unter Verwendung der DLO-Software kann ein typischer Standort mit mehreren Bohrlöchern eine Steigerung der Förderung um bis zu 10 Prozent erzielen, da die Software in Echtzeit auf Änderungen des Förderbetriebs reagiert und verfügbare Förderressourcen kontinuierlich neu zuordnen kann. Die DLO-Software ist eine der Technologien, die von Emerson auf der diesjährigen Offshore Technology Conference vorgestellt wurden, die vom 1. bis 4. Mai in Houston stattfand.

Die DLO-Software verfügt über das Potenzial, die Branche zu einem entscheidenden Zeitpunkt positiv zu beeinflussen. Energieerzeuger suchen nach Möglichkeiten zur Maximierung der Produktivität von bestehenden Bohrlöchern und zum Ausgleich des natürlichen Rückgangs der Produktion einer Ölbohrlochs im Laufe der Zeit. Zunehmende Rückgangsraten und abnehmende Ausbeute von bestehenden Ölbohrlöchern zwingen Energieerzeuger dazu, alternative Methoden zur Erfüllung ihrer Produktionsziele zu finden – vorzugsweise ohne die zusätzlichen Kosten neuer Bohrungen.

Die DLO-Software sorgt für die dynamische Anpassung der geförderten Gasströme bzw. der Drehzahl von elektrischen Tauchpumpen basierend auf den neuesten Bohrloch-Testkurven. Nach der Konfiguration ermöglicht die Anwendung die optimierte Zuordnung der verfügbaren Förderleistung zu den Bohrlöchern, um die Produktion zu maximieren und gleichzeitig an sich ändernde Bedingungen wie zu- oder abgeschaltete Bohrlöcher oder Leistungsschwankungen von Verdichtern anzupassen. Im Gegensatz dazu werden herkömmliche Anpassungen der Gasförderung gewöhnlich manuell und unregelmäßig vorgenommen, was zu verpassten Gelegenheiten und niedrigerer Bohrloch-Förderleistung führt.

Frühere Versionen der Software haben Erdöl- und Erdgasproduzenten in den vergangenen 10 Jahren bereits dabei unterstützt, durch gesteigerte Produktion jährlich Millionen von US-Dollar zusätzlich zu erwirtschaften. Die neue Version ist einfacher zu implementieren und IIoT-fähig, um eine Cloud-basierte Infrastruktur nutzen zu können. Die neue grafische Benutzeroberfläche ermöglicht Produktionsingenieuren den sicheren und schnellen Zugriff auf wichtige Bohrloch-Optimierungsdaten von einem beliebigen Ort mit Internetzugang.

Neben einem neuen benutzerfreundlichen Webinterface nutzt die DLO-Software nun das OSIsoft PI-System. Diese hoch skalierbare, offene Dateninfrastruktur mit Historian bietet vom Anlagenbereich bis zur Führungsebene des Unternehmens eine gemeinsame Datenarchitektur, wodurch Informationen überall dort verfügbar gemacht werden können, wo sie für fundiertere Geschäftsentscheidungen benötigt werden.

„Die Dynamic Lift Optimization-Software von Emerson ist die erste Anwendung ihrer Art, die Produktionsteams basierend auf den vorliegenden Bedingungen bei der dynamischen Anpassung von Förderraten in geschlossenen Regelkreisen unterstützt und dadurch für eine effiziente, ertragsstarke Ausbeute sorgt“, sagte Jose Jimenez, Director des weltweiten O&G-Geschäfts von Emerson Automation Solution. „Heute ist es entscheidend, Ressourcen für die Förderung an den Bohrlöchern mit dem höchsten Nutzen einzusetzen, und die Optimierungslösung von Emerson hat nachweislich zur Erhöhung der Ölförderungsraten und zur Reduzierung der Bohrloch-Rückgangsraten beigetragen. Die neue Softwareplattform senkt außerdem die Implementierungskosten deutlich.“

Da die DLO-Software Bohrloch-Testkurven zur Bestimmung der Zuordnung von Förderressourcen nutzt, ist es wichtig, dass diese Kurven mit zunehmendem Rückgang der Ausbeute aktualisiert werden. Um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen, erhalten Erdölproduzenten die Möglichkeit, die DLO-Technologie in Kombination mit der integrierten Emerson Lösung für Bohrlochtests zu verwenden. Diese Plattform ermöglicht die häufigere Aktualisierung der Bohrlochkurven. Die daraus resultierenden Informationen werden der DLO-Software verfügbar gemacht, um dafür zu sorgen, dass die Bohrlochproduktion kontinuierlich maximiert wird.

Die integrierte Lösung für Bohrlochtests umfasst einen Multiport-Durchflussselektor, ein Dreiphasen-Durchflussmessgerät und eine Fernbedienungseinheit mit vollem Funktionsumfang. Die Komponenten werden vorgefertigt und konfektioniert auf einem Skid montiert geliefert. Mithilfe dieser Lösung kann die Qualität und Aktualisierungshäufigkeit von Bohrloch-Testdaten verbessert werden. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Ausführung mit Testseparator und Ventilblock kommt die Lösung mit einem deutlich reduzierten Platzbedarf und Gewicht aus. Jedes Skid kann bis zu sieben Bohrlöcher handhaben, wodurch viel weniger Rohrleitungen, Ventile und Behälter erforderlich sind. Das Dreiphasen-Durchflussmessgerät liefert Erdöl-, Erdgas- und Wassermesswerte dieses Bohrlochs in Echtzeit und vermeidet die bei einem herkömmlichen Testseparator erforderlich Absetzzeit. Der Bohrloch-Testzeitplan kann im Voraus programmiert werden und kommt ohne manuelle Eingriffe aus. Dadurch müssen Bediener die Ventile nicht mehr von Hand einrichten.

Die Verwendung der DLO-Software in Kombination mit integrierten Lösungen für Bohrlochtests bietet Produzenten verbesserte Fähigkeiten für die Erfassung von Echtzeitdaten von Förderressourcen, für die Automatisierung der Bohrloch-Testverfahren und für die Optimierung von Förderraten in einem geschlossenen Regelkreis basierend auf den bestehenden Förderbedingungen und betrieblichen Einschränkungen. Die Lösung ordnet verfügbare Förderressourcen automatisch an den Bohrlöchern zu, an denen das Potenzial für zusätzliche Erträge am größten ist.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.