Emersons neuestes Update für Leitsysteme legt den Grundstein für eine softwaregesteuerte, datenzentrierte Automatisierungsplattform

DeltaV Version 15 Bildschirm

DeltaV™ Version 15 bietet Ihrem Betrieb und Ihrem Personal ein neues Leistungsniveau und macht Ihre Automatisierungsinfrastruktur gleichzeitig zukunftssicher. Hochauflösendes Bild

DeltaV Version 15 unterstützt eine schnellere und einfachere digitale Transformation, um die Konvergenz von IT und OT zu beschleunigen und somit einfache Upgrades und Modernisierungen zu ermöglichen

AUSTIN, Texas (26. Oktober 2022) – Emerson, ein weltweit führender Anbieter von Software und Engineering, hat eine neue Version seines DeltaV™ Distributed Control Systems (DCS) veröffentlicht. Delta V Version 15 unterstützt Anlagen bei der digitalen Transformation des Betriebs durch verbesserte Produktionsoptimierung und Bedienerleistung. Die neue Software, die die Belastung durch IT-Support und Modernisierungsausgaben verringern soll, wird in Verbindung mit erweiterten Analysemöglichkeiten dazu beitragen, die Flexibilität und Geschwindigkeit der Markteinführung zu steigern und betriebliche Verbesserungen zu erzielen.

Die Erwartungen der Märkte und der Öffentlichkeit setzen die Hersteller zunehmend unter Druck, ihre Leistung und Nachhaltigkeit zu verbessern. Um diese Ziele zu erreichen, insbesondere in Zeiten des Personalmangels, müssen die verfügbaren Daten optimal genutzt werden. DeltaV Version 15 erweitert den Zugang zu kritischen Daten, um jedem Bediener eine praxistaugliche Entscheidungshilfe bereitzustellen. Dank der neuen Infrastruktur ist die Automatisierung leichter umzusetzen und zu warten. Echtzeitanalysen und eine verbesserte Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) verbessern zudem das Situationsbewusstsein der Bediener.

„Da das Purdue-Modell der Leitsysteme immer flacher wird und immer mehr Produzenten Transparenz im gesamten Unternehmen benötigen, spielt das Leitsystem eine immer wichtigere Rolle bei der Gewährleistung von Echtzeit-Zugriff auf stark kontextualisierte, demokratisierte Daten“, sagte Claudio Fayad, Vice President Technologie für Emersons Geschäftsbereich Prozesssystem und -lösungen. „Mit Version 15 setzen wir unseren Fokus auf intuitive, softwaredefinierte Architekturen fort, um Betreibern und Ingenieuren zu helfen, weitere Fortschritte auf dem Weg zu einer nachhaltigen, effizienten Zukunft der Prozessfertigung zu machen.“

Projekt- und Betriebsteams setzen auf Virtualisierung, um den Hardware- und Energiebedarf des Automatisierungssystems zu reduzieren und gleichzeitig dessen Verfügbarkeit zu erhöhen. DeltaV unterstützt nun die als hyperkonvergente Infrastruktur (HCI) bekannte Virtualisierungsmöglichkeit, die in der Hälfte der zur Einrichtung einer herkömmlichen Virtualisierung erforderlichen Zeit implementiert werden kann. DeltaV HCI ist einfach zu skalieren und zu warten und bietet eine verbesserte Leistung. Die HCI-Plattform ist mühelos erweiterbar und skalierbar, um zukunftssichere Investitionen zu ermöglichen. Sie bildet die Grundlage für die Weiterentwicklung von DeltaV zu einem datenzentrierten und softwaredefinierten System.

Durch die neue DeltaV Spectral Process Analytical Technology (PAT) können Anwender die Markteinführungszeit ihrer Produkte verkürzen. DeltaV Spectral PAT integriert zwei Analytik-Lösungen in das DeltaV Prozessleitsystem - für eine geschlossene Regelkreissteuerung in Echtzeit. Diese strengere Kontrolle trägt dazu bei, menschliche Fehler zu reduzieren und die Markteinführung von hochwertigen Therapien zu beschleunigen, indem die Anlagen näher an die kontinuierliche Herstellung von Arzneimitteln herangeführt werden.

Verbesserungen an DeltaV Live, einer modernen HTML5-basierten, zweckbestimmten HMI, bietet dem Bedienpersonal einfachen Zugriff auf Experteneinblicke. So können effizientere Entscheidungen getroffen werden, die eine bessere Performance ermöglichen und Personal mit unterschiedlichsten Qualifikationen unterstützen. Zudem erhalten Teams mit der neuen Software-as-a-Service DeltaV Simulation Cloud jederzeit und überall auf der Welt schnellen Zugriff auf Simulationen mit digitalen Zwillingen. Dies spart Zeit und Geld mittels Abonnementoptionen und ermöglicht eine einfachere Zusammenarbeit von Fachleuten untereinander.

Eine einfachere, flexiblere E/A-Integration senkt die Investitionskosten und verbessert Modernisierungen. Integrierte Cybersicherheit bleibt weiterhin eine Priorität: Die DeltaV Version 15 ist gemäß ISASecure SSA Level 1 zertifiziert und bietet somit End-to-End-Cybersicherheit über das gesamte System hinweg und auf allen Ebenen.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.