Las tecnologías de predicción y protección mejoran la confiabilidad en la planta

Mantenga los activos de la planta disponibles y produciendo ingresos mediante la aplicación de inteligencia predictiva y diagnóstico de campo a sus activos monitorizados

Cuesta aproximadamente un 50 % más reparar un activo descompuesto que tratar el problema antes de que suceda la falla. Ya sea que su activo problemático forme parte de una serie de máquinas o de un dispositivo de campo, la aplicación de inteligencia predictiva puede significar la diferencia entre alcanzar o perder los objetivos de producción.

Para los equipos rotativos, la inteligencia predictiva puede determinar la condición de los activos, lo que permite reducir los tiempos de inactividad programados y no programados, reducir los costos de mantenimiento y aumentar la seguridad y la disponibilidad. El diagnóstico predictivo de los dispositivos de campo le permite mantenerlos configurados, calibrados y funcionando de manera efectiva, al proteger la confiabilidad de su equipo de producción.

Además, cuando los activos principales requieren una monitorización de la protección, las capacidades de protección conforme a la API se pueden integrar con la predicción para que pueda operar su planta con seguridad y confianza.

Comunicarse con un experto para comenzar.

Áreas de especialización










Aplicaciones e industrias




Habilite JavaScript para usar este sitio web.