Marshalling électronique avec modules CHARM répartis

Marshalling électronique avec modules CHARM répartis

Réduisez considérablement les coûts d’installation globaux et éliminez la nécessité de réaliser des schémas de boucle exhaustifs.

Nous avions placé la barre très haut avec le marshalling électronique, maintenant nous la plaçons encore plus haut.

Nous avons présenté la technologie qui a changé la donne avec la version 11 de DeltaV™. Nous vous permettons maintenant d’installer de petits boîtiers contenant jusqu’à 12 modules CHARM plus près des appareils de terrain, ce qui réduit considérablement les coûts de câblage et d’installation globaux. Nous avons également simplifié le déploiement des appareils de terrain de marshalling électronique et sans fil dans les installations existantes en autorisant l’assignation des modules CHARM et des appareils sans fil aux contrôleurs série M.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Nous avions placé la barre très haut avec le marshalling électronique, maintenant nous la plaçons encore plus haut.

E/S classiques par rapport aux Économies de temps et d’argent grâce aux modules CHARM répartis

E/S classiques

Modules CHARM sur le terrain

Modules CHARM avec E/S réparties

Économies

d’heures de travail

58 600

43 549

39 200

32 %

Coût total

10,4 millions de dollars

7,1 millions de dollars

4,1 millions de dollars

60 %


Avantages du marshalling électronique avec des modules CHARM répartis

Installez des modules CHARM encore plus près des appareils de terrain et éliminez les efforts coûteux d’ingénierie et d’installation.

Boîte intérieure des modules CHARM répartis
Puce

Réduction du coût total d’installation

Puce

Améliorer la flexibilité en combinant les types d’E/S

Puce

Assistance pour le Smart Commissioning

Puce

Compatible avec les systèmes DeltaV™ et DeltaV SIS

Puce

Réduction du nombre de cartes d’entrées/sorties CHARM et de solveurs logiques intelligents CHARM

Puce

Améliorer l’utilisation grâce aux extensions

Contactez-nous pour parler avec un expert du marshalling électronique et des modules CHARM répartis

Contactez-nous pour parler avec un expert du marshalling électronique et des modules CHARM répartis

Demander des informations
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.