Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-215

ASCO™ 215 Electrovanne de Coupure de gaz, haut débit

Product Description

La série 215 ASCO est une électrovanne légère à corps en aluminium pour les utilisations sur air ou gaz à débit élevé et faible pression. Sa construction à commande assistée fonctionne sans pression minimale de fontionnement avec un clapet à garniture souple pour une totale étanchéité aux faibles pressions. Une conception métal-métal en option permet d'étendre la durée de vie jusqu’à 20 millions de cycles. La série 215 est idéale pour une utilisation sur le vide et les applications d’équipement de chauffage.

Produits

Search
1-8 résultats sur 8 pour Produits
:
348,90 €
820,30 €
592,20 €
1 021,40 €
1 021,40 €
322,60 €
322,60 €
322,60 €
Pilotage de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air ; gaz neutres ; propane liquide ; gaz naturel ; oxygène
Diamètre de raccordement
1/8 po ; 1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po ; 2 1/2 po ; 3 po
Raccordement
NPTF
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé ; 2 voies – 2/2 normalement ouvert
Tension
110 V CA ; 115 V CA ; 12 V CC ; 120 V CA ; 120 V CC ; 208 V CA ; 220 V CA ; 230 V CA ; 24 V CA ; 24 V CC ; 240 V CA ; 240 V CC ; 440 V CA ; 48 V CC ; 480 V CA ; 6 V CC – 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar ; du vide jusqu’à 150 PSIG, 150 à 500 PSIG, 10,3 à 34,5 bar
Environnement de fonctionnement
Zones dangereuses ; intérieur ; extérieur
Normes/réglementations
Classe I div 1 ; classe I div 2 ; classe II div 1 ; classe II div 2 ; CSA ; FM ; type 1 ; type 2 ; type 3 ; type 3R ; type 3S ; type 4 ; type 4X ; type 6 ; type 6P ; type 7 ; type 9 ; UL
Débit
De 1,0 à 2,0 Cv ; de 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv ; plus de 14,0 Cv

Caractéristiques

  • Procure un débit élevé avec un Cv pouvant atteindre 138 (Kv 118)
  • Grâce au clapet à garniture souple, ces électrovannes sont idéales pour les applications sur air et gaz à débit élevé et faible pression.
  • Une gamme complète de tailles de raccordement, jusqu’à 3 po, avec des constructions normalement ouvertes et normalement fermées.
  • Une large gamme de tensions CA et CC standard
  • Un fonctionement silencieux à longue durée de vie de 20 millions de cycles pour une utilisation sur air dans des constructions normalement fermées et normalement ouvertes avec tailles de raccordement de 1 à 2 po est disponible

Documentation et schémas