Transformer numériquement la surveillance de l’état de santé des équipements avec le logiciel IIoT
Les applications Plantweb Insight, rendues possibles grâce à des capteurs sans fil et des instruments câblés existants, interprètent instantanément les données clés relatives à l’état des équipements à l’aide d’analyses IIoT prédéfinies et reconnues par l’industrie. Ces applications s’intègrent à votre infrastructure sans fil et câblée existante et peuvent être facilement mises en œuvre et consultées partout, transformant numériquement les données des capteurs en informations exploitables pour une prise de décision améliorée.
Products
Applications : Énergie
Application purgeur de vapeur
Cette appli détermine l’état en ligne de vos purgeurs de vapeur en vérifiant si un purgeur est en mode de signalisation des défaillances. Visualiser les tendances passées en matière d’état, d’émissions et de pertes d’énergie par purgeur et suivre l’impact par rapport aux objectifs de performance clés. L’application utilise les données provenant des transmetteurs acoustiques sans fil Rosemount 708 pour identifier en continu les défaillances (soufflage, inondation, obstruction) et l’inactivité.
Application pour les échangeurs de chaleur
Cette appli procure une surveillance en profondeur des échangeurs de chaleur à calandre en analysant les données des capteurs de l’usine collectées par l’intermédiaire de l’infrastructure existante. S’appuyant sur des algorithmes prédéfinis basés sur des décennies d’expérience en matière de procédés et sur des analyses validées par l’industrie, cette solution fournit des diagnostics prédictifs et suit en permanence les indicateurs de performance clés tels que l’encrassement, la charge thermique et le coefficient de transfert de chaleur.
Application pour les déverseurs
Cette appli détermine quand et où un événement s’est produit au sein de votre parc de déverseurs. À l’aide de techniques d’apprentissage machine, elle permet de détecter les situations anormales perturbant le fonctionnement de l’usine, ce qui facilite l’identification des zones problématiques. Dans l’interface du logiciel, les utilisateurs peuvent consulter un journal d’événements consolidé et visualiser les informations concernant les pertes de production et les émissions causées par les événements de dissipation de pression.
Application d’éclairage connecté Connected Lighting
Économiser l’énergie et prolonger la durée de vie des luminaires dans les environnements difficiles et dangereux. Cette appli met en service des groupes d’éclairage connectés sur une image téléchargée de votre installation. Utiliser des commandes pré-programmées ou personnalisées pour que les luminaires restent allumées lorsque les opérateurs sont présents. Les indicateurs de fonctionnement de l’appareil et les outils d’analyse fournissent des informations qui simplifient la planification de la maintenance et l’établissement des priorités du système d’éclairage.
Applications : Fiabilité
Application de la pompe
Cette application offre une surveillance approfondie des pompes à vitesse fixe en fournissant une vue globale de l’état de l’équipement. Les états et les alertes sont calculés par des algorithmes prédéfinis basés sur des analyses reconnues par l’industrie. Grâce aux diagnostics prédictifs et aux alertes de cette solution, il est possible d’optimiser la hiérarchisation des opérations de maintenance sur les pompes, ce qui permet aux utilisateurs de limiter les incidents enregistrables et d’identifier rapidement les équipements nécessitant leur attention.
Application pour les échangeurs de chaleur à refroidissement par air
L’application Plantweb Insight pour les échangeurs de chaleur à refroidissement par air procure une surveillance en profondeur des échangeurs de chaleur à refroidissement par air et à ailettes, en analysant les données de capteurs sans fil collectées par l’intermédiaire de l’infrastructure existante. La surveillance prédictive et continue des échangeurs de chaleur à refroidissement par air permet de réduire les défaillances inattendues et les arrêts du procédé.
Application pour les tours de refroidissement
L’application Plantweb Insight Cooling Tower utilise les données de procédé pour vérifier l’état général de ces équipements essentiels. Cette application utilise des informations clés sur la température, le débit, le niveau et l’analyse afin d’identifier les situations anormales qui affectent la fiabilité et l’efficacité à long terme des circuits d’eau de refroidissement.
Application d’état des vannes
L’application Plantweb Insight Valve Health utilise des données en temps réel pour afficher l’état d’un parc de vannes connectées. Les utilisateurs peuvent visualiser l’état de chaque vanne, accompagnée d’explications sur les problèmes éventuels, de recommandations pour les interventions de maintenance, ainsi que du délai recommandé pour les effectuer.
Applications : Intégrité
Application non intrusive pour la corrosion
Améliorer la prise de décision grâce à des données et des informations en temps réel sur la corrosion et l’érosion, conçues pour maximiser la capacité des équipements et améliorer la rentabilité. Dans l’interface du logiciel, les utilisateurs peuvent bénéficier d’analyses avancées pour évaluer l’impact des changements de procédés axés sur la rentabilité. Éviter les fuites et garantir la sécurité des procédés et du personnel grâce à la détection précoce des phénomènes de corrosion et d’érosion.
Application pour la corrosion en ligne
Cette appli est conçue pour l’analyse continue et la surveillance des tendances de corrosion pour les sondes de corrosion sans fil installées. Elle fournit des informations sur l’état de l’instrument et fournit des alertes en fonction de seuils prédéfinis relatifs à un degré élevé de corrosivité, à la durée de vie des sondes, aux faibles niveaux de batterie et bien plus encore. Une représentation graphique des renseignements sur les niveaux de corrosion des fluides est affichée selon la norme NACE SP0775-2013.
Applications : Infrastructure sans fil
Application de gestion de réseau
L’application de gestion de réseau Plantweb Insight présente aux utilisateurs une vue consolidée de l’intégrité du réseau. Elle permet d’identifier les lacunes en matière de bonnes pratiques. Cette application fournit également une synthèse des diagnostics et des données relatives au réseau. Les réseaux sont représentés sous forme d’un diagramme de réseau maillé, ce qui permet d’accélérer les interventions de dépannage.
Application pour la gestion des modules d’alimentation
L’application Plantweb Insight Power Module Management rassemble tous les indicateurs des modules d’alimentation de différents réseaux dans une seule vue. Non seulement elle permet de consulter l’état des modules d’alimentation, mais elle affiche également une estimation de leur durée de vie restante et émet des alertes signalant les appareils énergivores.
Application d’affichage des équipements
Cet outil complet permet aux utilisateurs de concevoir des équipements industriels personnalisés avec jusqu’à 10 entrées de mesure pour améliorer la surveillance et la hiérarchisation des activités de maintenance. Les données peuvent être collectées à partir de n’importe quelle source de données WirelessHART® ou OPC-UA. Les éléments critiques sont affichés sur le tableau de bord, notamment l’état des équipements, l’indice de fonctionnement global, les alertes de mesure et d’autres paramètres spécifiques à l’installation.
Application manomètre sans fil
L’application Plantweb Insight Wireless Pressure Gauge contrôle vos manomètres sans fil dans une interface unique et conviviale. Cette solution analyse les données acquises par l’intermédiaire des capteurs de l’usine et de l’infrastructure existante pour fournir l’état de la pression en temps réel de tous les manomètres sans fil. Cette application dispose également d’indicateurs sur l’état de l’instrument, qui permettent de gérer efficacement la maintenance.
Ressources
Foire aux questions
Trouver les réponses aux questions les plus fréquentes sur Plantweb Insight.
Plantweb Insight est fourni sous la forme d’une machine virtuelle complète (fichier .ova ou .vhdx). Le client reçoit une image complète de la machine virtuelle à installer dans le logiciel de virtualisation ou les hyperviseurs fournis par le client. La machine virtuelle ou « plateforme » est nécessaire pour héberger toutes les applications Plantweb Insight (par exemple, l'application Plantweb Insight de surveillance des purgeurs de vapeur). Plusieurs applications peuvent fonctionner sur une seule plateforme Plantweb Insight.
La machine virtuelle Plantweb Insight nécessite au minimum 4 cœurs dédiés, 8 Go de RAM et 512 Go d’espace libre (8 cœurs dédiés, 16 Go de RAM et 512 Go recommandés).
La machine virtuelle Plantweb Insight contient un serveur Web accessible par tout client Web disposant d’un accès réseau. Utiliser l’interface utilisateur du navigateur Web pour configurer et visualiser le logiciel.
Plantweb Insight peut être installé sur un serveur de réseau ou un PC/ordinateur portable. Lors de la configuration des paramètres réseau, vérifier que les paramètres sont conformes aux politiques de l’entreprise. Toutes les passerelles WirelessHART® pertinentes ou autres sources de données doivent être accessibles sur le réseau.
Plantweb Insight peut également être fourni préinstallé sur un PC industriel en tant que solution périphérique.
Les dernières versions des navigateurs suivants sont prises en charge : Google Chrome™ et Microsoft Edge.
Oui, Plantweb Insight dispose de mécanismes de contrôle d’accès basés sur les rôles et la localisation qui permettent aux administrateurs de définir et de gérer les privilèges d’accès utilisateur en fonction des rôles, des emplacements et des responsabilités. Plantweb Insight prend en charge les comptes d’utilisateur locaux, ainsi que l’intégration à Active Directory et à l’authentification unique pour une gestion plus facile des utilisateurs.
Plantweb Insight prend en charge l’entrée de données provenant des passerelles WirelessHART® (HART-IP), OPC UA®, Modbus®, Emerson AMS DataServer et MQTT.
Plantweb Insight peut être configuré pour envoyer des données par e-mail (SMTP), OPC UA®, Modbus®, API REST et MQTT.
Plantweb Insight est conçu avec son propre système de pare-feu strict qui ne nécessite l’accès qu’à quelques ports pour fonctionner :
Accès à l’interface Web : port HTTPS 443 ou port HTTP 80
Accès aux passerelles WirelessHART : port TCP HART-IP 5094
Les utilisateurs peuvent désactiver tous les autres ports inutiles et mettre certaines adresses IP sur liste blanche.