Fallback image
rosemount 708 wireless acoustic transmitter

Transmetteur acoustique sans fil Rosemount™ 708

Monitor steam traps and PRVs, accurately transmitting acoustic levels, temperature, device data, and leak detection via WirelessHART®.

Le transmetteur acoustique sans fil Rosemount™ 708 est capable de détecter les événements acoustiques par ultrasons et se caractérise par son installation rapide et économique. Ce transmetteur permet de connaître l’état des purgeurs vapeur et des soupapes de sécurité, grâce aux données de température et de niveau acoustique, aux données d’intégrité de l’appareil, au statut des événements et à la détection des fuites par le biais du réseau WirelessHART®. Le logiciel de surveillance des purgeurs de vapeur (en option) fournit des informations en temps réel sur l’état des purgeurs, la consommation d’énergie et les émissions.

Principales fonctionnalités

  • Détecte et transmet les données de niveau acoustique et de température pour augmenter la visibilité et surveiller les purgeurs de vapeur et les déverseurs.
  • Se monte directement sur la tuyauterie sans la couper ou en changer la configuration pour une installation simple et flexible
  • Le logiciel de surveillance des purgeurs de vapeur (en option) fournit des informations critiques en temps réel sur l’état des purgeurs.
  • La conception robuste du transmetteur permet d’assurer des performances constantes dans les environnements difficiles
  • Technologie WirelessHART® sûre et économique qui procure une fiabilité des données > 99 %
  • Le réseau WirelessHART® s’intègre facilement aux systèmes hôtes, aux systèmes d'historisations des données ou aux logiciels de gestion de l’énergie
  • Facile, intuitive et non intrusive, l’installation offre une méthode d’automatisation rapide, sans le coût du câblage
  • Les solutions SmartPower™ garantissent jusqu’à 10 ans d’utilisation sans maintenance et un remplacement sans dépose du transmetteur