Optimiser l’efficacité, la sécurité et l’évolutivité du parc de réservoirs de stockage
Assurez des opérations de réservoirs efficaces, sûres et évolutives grâce au système de téléjaugeage Rosemount™. Bénéficiez d’une gestion des stocks en temps réel, d’une précision certifiée pour le comptage transactionnel et d’une conformité aux normes de protection antidébordement Obtenez des mesures précises de niveau radar, de pression et de température pour une visibilité complète sur vos stocks. Optimisez les opérations de votre terminal grâce à des améliorations économiques et à une automatisation évolutive.
Système de téléjaugeage leader mondial
Products
Améliorer l’efficacité et la sécurité
Précision et gestion des stocks
Les jauges de niveau radar Rosemount offrent une précision maximale et des mesures en temps réel pour le comptage transactionnel, la gestion des stocks et le contrôle des pertes.
Utilisez des instruments de niveau, de pression et de température avec des concentrateurs de communication performants et le logiciel de gestion des stocks facile à utiliser Rosemount TankMaster™ ou Rosemount TankMaster™ Mobile pour un inventaire en temps réel fiable, où chaque goutte compte.
Products
Améliorer l’évolutivité
Gestion évolutive des données de cuve
Le concentrateur système Rosemount 2460 collecte et stocke les données de terrain tout en assurant la redondance et l’intégration de solutions tierces. Il assure une alimentation et une communication système continues pour une exploitation simplifiée des réservoirs.
Les principaux avantages incluent : une mise à jour rapide des données couvrant jusqu’à 64 cuves, des options d’extension évolutives, une connectivité flexible et des capacités d’émulation permettant d’intégrer les données des jauges d’autres fournisseurs.
Applications des produits
Pétrole et gaz
Aval pétrolier
Ressources
Foire aux questions
Trouvez les réponses aux questions les plus courantes sur le téléjaugeage.
Le téléjaugeage consiste à mesurer les liquides dans de grands réservoirs de stockage afin de déterminer le volume et la masse du produit qu’ils contiennent. Ce système de haute précision est largement utilisé dans les raffineries, l’industrie pétrolière et gazière, la pétrochimie, les terminaux de distribution et de pipelines, les dépôts de carburant, le ravitaillement dans les aéroports et le stockage de produits chimiques. Les informations d’un système de téléjaugeage sont utilisées pour de nombreuses finalités, notamment : le contrôle des opérations et des mouvements de pétrole, le contrôle des stocks, le comptage transactionnel, le contrôle des pertes et du bilan massique, le rapprochement des volumes, la protection antidébordement et la détection des fuites.
Précision maximale pour le comptage transactionnel, sécurité et conformité antidébordement, contrôle des stocks en temps réel, transfert fiable des produits, notamment pour les stocks de pétrole et de gaz (chaque goutte compte pour les transactions financières).
Des précautions particulières doivent être prises lors de l’utilisation de jauges radar de réservoir pour des applications sous pression. Tout d'abord, l'unité doit résister à la pression du bac et respecter les normes de sécurité concernant les cuves sous pression. Deuxièmement, la jauge radar doit être fabriquée de sorte à pouvoir faire face efficacement aux défis liés aux fortes pressions de vapeur dans ces bacs. Troisièmement, la jauge radar doit être en mesure de vérifier les performances dans les conditions normales de service du bac.
Oui, plusieurs options existent, Modbus TCP et OPC étant les plus couramment utilisées.
Rosemount™ TankMaster™ comprend un gestionnaire de tests périodiques, permettant aux opérateurs d’effectuer en toute sécurité à distance, depuis la salle de commande, les tests de la fonctionnalité des alarmes antidébordement.
Les tests périodiques réalisés à intervalles réguliers peuvent être associés à la surveillance continue du niveau du produit.
Rapport de test périodique : une fois le test finalisé et approuvé, un rapport de test est généré automatiquement. Le rapport de test inclut des informations spécifiques à l’appareil de terrain, les résultats détaillés du test, la date de réalisation, l’opérateur ayant effectué le test et la personne l’ayant approuvé.
Historique des tests périodiques : tous les rapports peuvent être facilement consultés ultérieurement à l’aide de l’option d’historique des tests périodiques.
Planification des tests périodiques : cette fonction permet à l’utilisateur de définir la date du prochain test périodique. La fréquence des tests ainsi que le type de rappel souhaité (message contextuel et/ou e-mail) peuvent également être configurés.