Solutions d'analyse des gaz
De la mesure du gaz naturel C6+ à la combustion, en passant par les applications de traitement complexes et les solutions de surveillance des émissions pour assurer la conformité réglementaire, les analyseurs et systèmes intégrés Rosemount™ d’Emerson peuvent relever les défis les plus exigeants en matière d’analyse des gaz, dans un large éventail de secteurs et d’applications.
Produits
Produits phares
Produits
Actionneurs et analyseurs de gaz de combustion
Analyseurs de gaz
Chromatographes en phase gazeuse
Systèmes de surveillance en continu des émissions
Détection de fuites sur les emballages
Accessoires et pièces détachées
Applications des produits
Foire aux questions
Découvrez cette ressource tout-en-un pour les questions fréquemment posées sur nos systèmes d’analyse de gaz et notre catalogue de produits
Un système d’analyse de gaz est une solution qui détecte et mesure la concentration de divers gaz dans un échantillon. Elle fonctionne généralement en puisant un échantillon de gaz, en le transmettant à des capteurs utilisant des techniques telles que l’absorption infrarouge, la spectrométrie de masse ou des réactions chimiques pour identifier et quantifier les gaz présents. Les résultats sont ensuite affichés ou enregistrés à des fins de surveillance, d’analyse ou de contrôle.
Pour choisir le bon analyseur de gaz adapté à votre application spécifique, tenez compte des facteurs suivants :
Type de gaz : Identifiez les gaz que vous devez mesurer.
Plage de mesure : assurez-vous que l’analyseur peut détecter les plages de concentration requises.
Exactitude et précision : vérifiez les spécifications relatives à l’exactitude des mesures.
Délai de réponse : tenez compte de la rapidité avec laquelle vous avez besoin des résultats.
Conditions environnementales : assurez-vous que l’analyseur peut fonctionner dans vos conditions environnementales spécifiques, telles que la température et l’humidité.
Conformité et normes : vérifiez s’il répond aux normes ou réglementations applicables du secteur.
Maintenance et étalonnage : tenez compte de la facilité d’entretien et des exigences en matière d’étalonnage.
Contraintes budgétaires : prenez en compte le coût et votre budget.
En évaluant ces critères, vous pouvez sélectionner l'analyseur de gaz le mieux adapté aux besoins de votre application.
Les analyseurs de gaz Rosemount d’Emerson peuvent détecter et mesurer un grand nombre de gaz, notamment le monoxyde de carbone (CO), l’oxygène (O2), le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d’azote (N2O), le dioxyde de soufre (SO2), l’éthylène (C2H4), l’azote (N2), l’hélium (He), l’hydrogène (H2) et les traces d'humidité (H2O).
Le chromatographe en phase gazeuse Rosemount 470XA est une solution compacte, économique et fiable conçue pour simplifier l’analyse du gaz naturel dans les applications liées au gaz naturel. Il fournit des mesures précises en C6+ BTU/PCS traçables selon les normes internationales.
Les solutions de surveillance continue des émissions (CEMS) Rosemount QCL/TDL d’Emerson constituent une solution fiable et éprouvée sur le terrain pour surveiller avec précision jusqu’à dix composants gazeux et polluants essentiels afin d’aider les opérateurs à répondre aux exigences de conformité environnementale et à optimiser les performances des procédés.
En combinant les technologies à laser à cascade quantique (QCL) et à diode laser accordable (TDL), ces systèmes hybrides multicomposants offrent une analyse complète des gaz sur les gammes spectrales de l’infrarouge proche et moyen. Cela permet aux opérateurs de détecter une large gamme d’émissions avec une précision inégalée.
Principaux avantages :
Haute précision et vitesse : la technologie brevetée de balayage laser (chirp) capture des milliers de mesures précises, garantissant une surveillance des émissions en temps réel et reproductible.
Opérations simplifiées : la réduction du nombre de consommables et l’étalonnage minimal permettent de réduire les coûts et de faciliter la maintenance.
Fiabilité automatisée : les capacités de validation et d’étalonnage intégrées garantissent des performances de mesure cohérentes sans intervention manuelle.
Capacité à haute température : gère des températures d’échantillon jusqu’à 374 °F (190 °C) pour maintenir les échantillons chauds/humides au-dessus du point de rosée acide pour des lectures plus précises.
Confiance en matière de conformité : soutient les besoins en matière de surveillance des émissions aux niveaux mondial, national, étatique et local.
Grâce aux technologies Rosemount d’Emerson, les opérateurs gagnent en vitesse, en précision et en fiabilité pour répondre en toute confiance aux réglementations environnementales en constante, évolution tout en améliorant l’efficacité des procédés.