Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount™ 770XA Gas Chromatograph

Chromatographe en phase gazeuse Rosemount™ 700XA

The Rosemount 700XA Process GC delivers flexible, reliable gas analysis in an explosion-proof, field-mountable design.

Conçu pour une fiabilité et une flexibilité optimales, le chromatographe en phase gazeuse de procédé Rosemount 700XA permet une analyse étendue de la composition des gaz avec des capacités de fonctionnement à distance dans une conception antidéflagrante et à montage sur site. Cela réduit le besoin d’abris analyseurs élaborés ou les exigences de contrôle de la température. Qu’il s’agisse de la mesure du pouvoir calorifique, de la surveillance des traces de contaminants ou du contrôle du procédé et de la qualité du produit, le Rosemount 700XA présente la souplesse nécessaire pour combiner les mesures en un seul chromatographe en phase gazeuse de type transmetteur, ce qui réduit l’encombrement et le coût total de possession.

Principales fonctionnalités

  • Le premier chromatographe en phase gazeuse de type transmetteur de l’industrie capable de combiner la mesure de la teneur énergétique du gaz naturel, le sulfure d’hydrogène, la spéciation des composés sulfurés totaux à l’état de traces et le calcul du point de rosée des hydrocarbures (HCDP) dans une solution à analyseur unique
  • La classification antidéflagrante et ATEX/IECEX permet une installation sur le terrain sans boîtier, même dans les zones de Classe 1, Division 1
  • Pas besoin d’air d’instrumentation pour la purge ou de four, ce qui réduit la consommation d’énergie par rapport aux appareils traditionnels de chromatographie en phase gazeuse purgés à l’air
  • Des capacités d’exploitation à distance sécurisées permettent des contrôles d’audit et réduisent la nécessité de se rendre sur des sites éloignés
  • Large plage de mesure dynamique, de l’ordre du pourcentage aux traces
  • Micro détecteur à photométrie de flamme (µFPD) et micro détecteur à ionisation de flamme (µFID) sensibles à des niveaux de parties par milliard
  • Détecteur à conductibilité thermique (TCD) sensible jusqu’à des seuils bas en parties par million
  • Performances fiables sur de larges plages de températures ambiantes allant de -20 °C à 60 °C/-4 °F à 140 °F (en fonction de l’application)
  • Entièrement compatible avec les réseaux Ethernet modernes et la communication SNCC
  • Stockage de 2 500 chromatogrammes maximum, comprenant les flux d’étalonnage et de validation des échantillons