Solutions d’analyse des liquides précises, fiables et continues
Mesurez efficacement les niveaux de pH, d’ORP, les niveaux de conductivité, la concentration en oxygène dissous, la concentration en ozone, la concentration en chlore et les niveaux de turbidité sur l’ensemble de vos procédés liquides. Les capteurs d’analyse liquide Rosemount sont disponibles pour un large éventail d’applications dans les secteurs de la chimie, de la production d’énergie, du raffinage, de l’eau et & des eaux usées, de l’agroalimentaire, & des sciences de la vie et bien d’autres. Choisissez parmi un grand nombre de capteurs d’analyse qui répondent à vos besoins les plus exigeants, tout en offrant une mesure en ligne en continu.
Products
Produits
Transmetteurs d’analyse de liquide
Sondes analytiques
Accessoires
Réfractomètres en ligne
Solutions d’analyse des liquides de procédé
Ressources
Fonctionnement des capteurs de pH
Fonctionnement des capteurs toroïdaux
Difficultés de mesure du pH dans les applications chimiques difficiles
Foire aux questions
Le choix d’un capteur d’analyse liquide dépend du paramètre à mesurer, des conditions du procédé et des exigences de maintenance. Les principaux facteurs à prendre en compte sont la température, la pression, la compatibilité chimique, le risque d’encrassement, l’emplacement de montage, les besoins en étalonnage et les exigences de communication.
La technologie de capteur la mieux adaptée dépend de la mesure visée, de la composition chimique du procédé et des conditions de fonctionnement. Les capteurs de pH et d’ORP mesurent l’acidité, l’alcalinité et le potentiel d’oxydo-réduction. Les capteurs de conductivité mesurent la concentration ionique ou la pureté de l’eau. Les capteurs d’oxygène dissous, de chlore, d’ozone et de turbidité prennent en charge le contrôle de l’oxygène, la surveillance de la désinfection et la mesure des solides en suspension.
Choisissez vos instruments d’analyse liquide en sélectionnant le capteur, le transmetteur, le boîtier et les matériaux en contact avec le fluide adaptés à votre environnement d’application. Les procédés difficiles exigent souvent une résistance à la corrosion, une aptitude aux températures élevées, des classes de pression adaptées ou des certifications pour zones dangereuses. Les applications sanitaires et de haute pureté nécessitent une conception facile à nettoyer, des matériaux compatibles et des mesures limitant les risques de contamination.
Un capteur d’analyse liquide mesure la variable de procédé. Un transmetteur convertit le signal du capteur en données de mesure exploitables, prend en charge l’étalonnage et communique avec le système de contrôle-commande. Un système d’analyse complet peut comprendre les câbles, le matériel de montage, le système de conditionnement des échantillons, les panneaux et les accessoires nécessaires à l’installation et à l’exploitation.
Les diagnostics d’analyse liquide réduisent les besoins de maintenance en aidant les équipes à détecter la dégradation des capteurs, les problèmes de signal, les dérives d’étalonnage et les problèmes liés au procédé avant que les mesures ne deviennent peu fiables. Les capteurs numériques et les transmetteurs avancés permettent un dépannage plus rapide, un étalonnage plus cohérent et une meilleure prise de décision en matière de maintenance.