Solution d’analyse des gaz de procédé

Obtenez une analyse de gaz haute résolution et réduisez les risques dans des applications analytiques complexes et sur mesure​

L’équipe des solutions d’ingénierie d’Emerson fournit des solutions personnalisées d’analyse des gaz de procédé conçues pour garantir précision, conformité et fiabilité dans diverses applications exigeantes. Voici quelques-unes des fonctionnalités que nous pouvons fournir pour soutenir les opérations des installations de GNL et au-delà.

Spécifications
 

Spécifications environnementales
  • Usage général et zones dangereuses
  • NEC Classe I, DIV 2
  • NEC Classe I, DIV 1
  • Certification CSA
  • Certification ATEX
  • Certification SIL

Réparation 

Gestion de projet, conception/ingénierie, approvisionnement, fabrication, essais, démarrage/mise en service, formation, services de gestion du cycle de vie


Technologies de l’analyseur
  • Chromatographie en phase gazeuse, incluant les détecteurs à conductivité thermique (TCD), à ionisation de flamme (FID) et photométriques de flamme (FPD).
  • Spectroscopie par laser à cascade quantique (QCL)
  • Spectroscopie par diode laser accordable (TDL)
  • Détection paramagnétique et électrochimique de l’oxygène
  • Photomètre NDIR/UV/VIS
  • Conductivité thermique
  • Détecteur d’humidité

Capacités de solutions analytiques

Process Gas Analytical Systems - LNG​

GNL

La solution d’analyse des gaz de procédé d’Emerson joue un rôle essentiel à toutes les étapes de la production de GNL : traitement, fractionnement, liquéfaction, stockage et exportation. Elle analyse et contrôle le CO₂, les composés soufrés, l’humidité et le mercure ; assure l’équilibre des procédés grâce à des mesures précises du méthane, de l’éthane, du propane et de l’azote ; et optimise les boucles de refroidissement en analysant le gaz réfrigérant.

Ressources

Foire aux questions

Un système de mesure des gaz de procédé fonctionne en surveillant les propriétés des gaz dans une unité de production. Cela peut servir à assurer la sécurité, améliorer l’efficacité, garantir la conformité ou pour d’autres raisons. Une solution Emerson comprend un ensemble complet regroupant les systèmes de manipulation des échantillons, les analyseurs de gaz de procédé et les systèmes de supervision et de contrôle-commande

Emerson propose une large gamme de solutions pour les gaz de procédé, notamment pour la liquéfaction du GNL, le raffinage et les applications pétrochimiques, la surveillance continue des émissions, et bien d’autres. Veuillez contacter votre représentant Emerson local pour discuter des applications.​

Nous desservons un large éventail d’industries et d’applications grâce à des conceptions standard complètes. Collaborez avec nos experts pour garantir que vos besoins sont satisfaits.​

Notre plate-forme Plantweb Advisor for Metrology propose un module logiciel qui s’interface avec les chromatographes en phase gazeuse du système, directement ou via un système intermédiaire, et permet de suivre les principaux paramètres de diagnostic au fil du temps. Cela fournit un outil automatisé offrant un niveau de confiance quant aux performances de l’appareil.​