Instruments de mesure pour l’eau et les eaux usées​

Supprimez les défaillances de mesure héritées, allégez les besoins en maintenance et assurez l'exécution de vos procédés grâce à une surveillance fiable et ininterrompue.​

Mesure précise, en temps réel, pour des procédés de traitement de l’eau optimisés​

Les opérateurs des secteurs de l'eau et des eaux usées font face à une pression croissante : assurer un fonctionnement fiable et efficace de leurs procédés tout en répondant à des exigences réglementaires sans cesse renforcées. Les instruments vieillissants, la vision limitée des procédés et les équipements difficiles à mesurer rendent cette tâche de plus en plus difficile. ​

Que vous gériez des systèmes d’eau municipaux, des procédés de traitement des eaux usées ou des eaux pluviales, Emerson fournit des solutions de mesure robustes et fiables qui contribuent à réduire la maintenance, à améliorer les performances du système et à garantir la confiance dans vos opérations.​

  • Mesurer avec précision le niveau, le débit, la pression et la qualité de l’eau​
  • Réduisez les interruptions causées par les défaillances des instruments existants​
  • Surveillez les équipements distants sans interruption ni besoin d’accéder au site​
  • Maintenir la conformité grâce à des données de mesure continues et vérifiables​
  • Atteindre les objectifs de développement durable grâce à une plus grande efficacité opérationnelle​

Solutions pour le secteur de l’eau et des eaux usées

Water Wastewater - Level Solutions for Water Management

La gamme complète de solutions de niveau d’Emerson permet d’optimiser la gestion de l’eau. Nos produits permettent de garantir le respect des réglementations et d’améliorer la durabilité des usines de traitement de l’eau tout en empêchant les débordements avec des instruments sans entretien et des appareils sans étalonnage. Réduisez les coûts d’exploitation et les rondes de contrôle grâce à des instruments robustes et fiables conçus pour résister aux conditions environnementales difficiles.

Ressources

Solutions industrielles

Solutions complètes d’Emerson pour l’eau et les eaux usées

Optimisez votre excellence opérationnelle grâce à un écosystème intégré d'automatisation de pointe, une gamme complète de solutions et une expertise applicative inégalée, le tout auprès d'un partenaire technologique unique.

Foire aux questions

La bonne technologie de débit pour l’eau et les eaux usées dépend de la précision, des contraintes d’installation, des conditions du procédé et de la possibilité d’un arrêt du procédé. Les débitmètres électromagnétiques Rosemount d’Emerson fournissent une mesure en ligne de haute précision, tandis que lesdébitmètres à ultrasons à collier Fleximpermettent une installation non intrusive. Ensemble, ils permettent aux opérateurs d’améliorer la qualité des données, de mettre à niveau les points de mesure et de maintenir les opérations sans perturbation du procédé.​

Fallback image

La différence réside dans le fait que les débitmètres électromagnétiques en ligne tels que l’Emerson Rosemount 8750W mesurent le débit d’un liquide conducteur/boue à l’intérieur de la conduite, alors que lesdébitmètres à ultrasons à colliermesurent à l’extérieur sans contact. Les débitmètres électromagnétiques Rosemount permettent une mesure de haute précision, continue et permanente, tandis que les débitmètres à collier Flexim fournissent une mesure non intrusive, sans dérive et peuvent prendre en charge des mesures supplémentaires telles que latempérature. Ils facilitent le dépannage temporaire et les diagnostics portables sans interrompre le service.​

Fallback image

Les stations de relevageetles réseaux d'assainissementdoivent résister à des environnements difficiles tout en offrant une visibilité continue sur l’évolution des conditions. Le portefeuille d’Emerson comprend des radars pour mesure de niveau sans contact, des transmetteurs de pression robustes et des solutions de mesure de débit précises conçues pour prendre en charge un fonctionnement fiable dans les applications de traitement des eaux usées et de pompage.

En combinant des instruments de terrain fiables avec des données de mesure en temps réel, ces technologies réduisent les points de défaillance courants. Ils fournissent des données en temps réel au lieu de simples alarmes et permettent aux opérateurs de mieux contrôler le pompage, d’éviter les débordements et d’améliorer la fiabilité du système.​

Fallback image

La réduction des pertes d'eau et l'amélioration de l'efficacité reposent sur une surveillance précise et continue de l'ensemble du processus de traitement et du réseau de distribution. Les instruments de débit, de niveau et de pression d’Emerson fournissent les données en temps réel nécessaires pour comprendre les performances du système, équilibrer les débits, identifier les pertes et optimiser le contrôle des installations.

Les débitmètres électromagnétiques Rosemount etles débitmètres sur collier à ultrasons Flexim aident les opérateurs à améliorer la gestion de l’eau, à réduire l’eau non génératrice de revenus et à prendre des décisions opérationnelles plus rapidement et de manière plus éclairée.​

Fallback image

Une surveillance cohérente de paramètres clés tels que le pH, la conductivité, la turbidité, l’oxygène dissous et les niveaux de désinfectants est essentielle pour maintenir la stabilité des procédés, la qualité de l’eau et la conformité. Lessolutions d’analyse liquide Rosemountd’Emerson fournissent des mesures continues avec des diagnostics avancés pour des performances fiables dans les applications de traitement de l’eau potable et des eaux usées.​

En passant d’un échantillonnage périodique à une visibilité continue du procédé, les opérateurs peuvent optimiser la conformité, réduire les risques opérationnels, détecter plus tôt les changements de procédé et soutenir un contrôle du procédé plus efficace.​

Fallback image

L’instrumentation moderne prend en charge la surveillance à distance en fournissant un accès en temps réel aux conditions du procédé et à l’état des appareils, réduisant ainsi les inspections manuelles et améliorant le temps de réponse. Les technologies de mesure d’Emerson y parviennent grâce à des diagnostics avancés, des communication numérique et une connectivité sans fil. Les débitmètres électromagnétiques Rosemount offrent la fonctionnalité Smart Meter Verification, tandis que les débitmètres à collier Flexim offrent la vérification de débitmètre avancée, permettant d’effectuer des vérifications in situ sans interrompre le service ni retirer les appareils.​

Fallback image

Les défaillances de mesure de débit ou de niveau résultent généralement du vieillissement des instruments, de l'accumulation de dépôts, d'une installation inadéquate et de conditions de procédé instables telles que les variations thermiques, la vapeur, la condensation ou le vent. Emerson résout ces problèmes avec les radars sans contact Rosemount, tels que le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208, et les débitmètres à collier Flexim tels que le Flexim FLUXUS 731 WD, qui réduisent l’encrassement, maintiennent des mesures stables dans les environnements difficiles et permettent une installation sans interruption du service.​

Fallback image