Masse volumique et viscosité​

Instruments de mesure sophistiqués pour les applications nécessitant des mesures de masse volumique, de concentration ou de viscosité.​

Density and Viscosity - Principles of Concentration Measurement

Principes de la mesure de concentration​

Les densimètres et viscosimètres fournissent des données de concentration fiables dans les applications critiques en utilisant la technologie des éléments vibrants. La masse volumique est mesurée par décalage de fréquence ; la viscosité via la bande passante du signal. Chaque appareil est optimisé pour une analyse de fluide de haute performance.​

Produits

Produits

Ressources

Foire aux questions

Comprendre le fonctionnement des mesures de masse volumique et de viscosité, et pourquoi elles sont importantes, peut vous aider à optimiser vos procédés et la qualité de vos produits.​

Ces appareils utilisent le principe du type d’élément vibrant : la fréquence de vibration diminue à mesure que la masse volumique du fluide augmente. Les viscosimètres permettent d’étendre cette analyse en analysant des caractéristiques de fréquence supplémentaires. Les deux types comprennent une mesure de température interne pour compenser les changements de rigidité du métal causés par les variations de température.​

La masse volumique et la viscosité permettent d’évaluer la qualité du produit, de convertir la masse et le volume, d’optimiser l’efficacité et d’identifier les interfaces produit. Ils sont essentiels pour comprendre la valeur, la composition et la quantité des liquides, gaz et boues.​

Ils sont utilisés dans les procédés impliquant le comptage transactionnel, la détection d’interface, le mélange, la séparation, l’évaporation et les changements de produit. Les applications vont de la mesure de la masse volumique du pétrole brut à la mesure de la teneur en sucre des boissons.​

Des lectures précises de masse volumique et de viscosité améliorent la cohérence, réduisent les déchets et améliorent la qualité du produit, ce qui augmente en fin de compte la productivité et le rendement.​