Mesure de pression​

Des mesures de pression précises et fiables jouent un rôle essentiel dans les opérations de votre installation. Avec plus de 20 millions d’appareils installés dans le monde, nous avons tout ce qu’il vous faut.​

Des mesures de pression qui vous en offrent davantage​

Depuis plus de 50 ans, les instruments de mesure de la pression d’Emerson aident les clients à réduire les temps d’arrêt, à fonctionner plus efficacement et à améliorer la sécurité de l’installation. Chaque produit est conçu pour vous, afin de vous offrir davantage de contrôle et de visibilité sur vos opérations — car personne ne connaît mieux vos procédés que vous-même.

Pressure Measurement - Advancements in Pressure Measurement​

Présentation du nouveau transmetteur de pression Rosemount 4051S

Découvrez les dernières innovations en matière de mesure de pression et explorez le tout nouveau transmetteur de pression Rosemount 4051S.

Foire aux questions

Si vous avez d’autres questions relatives à la mesure de pression Rosemount, n’hésitez pas à nous contacter.

La mesure de pression est la mesure d’une force appliquée par un fluide sur une surface et est généralement exprimée par une force par unité de surface.​

 

La pression industrielle est mesurée à l’aide d’instruments qui traduisent la pression en sorties mécaniques ou électriques mesurables. Parmi les instruments les plus couramment utilisés pour mesurer la pression industrielle, on trouve les pressostats, les manomètres, les transmetteurs de pression et les transducteurs de pression.​

 

De nombreux facteurs entrent en jeu pour déterminer l’instrument de mesure de pression le plus adapté à une application.  La plage de mesure de l’instrument doit d’abord être prise en compte. Tous les appareils de mesure de pression présentent une plage d’utilisation limitée. Il est donc nécessaire de sélectionner un instrument dont la plage de mesure couvre la pression de l’application.  La précision de mesure et la stabilité requises doivent ensuite être évaluées. En général, la précision et la stabilité de mesure augmentent à mesure que l’on passe des interrupteurs de pression aux manomètres, puis aux transducteurs et enfin aux transmetteurs de pression. Enfin, la fiabilité de l’appareil gagne en importance tout comme la criticité de la mesure de pression.​

 

Il existe trois types différents de mesure de pression. La pression absolue est la pression totale mesurée par rapport à un vide parfait. La pression manométrique est la différence entre la pression absolue et la pression atmosphérique. La pression différentielle est la différence de pression entre deux pressions mesurées.

 

Les transmetteurs de pression et les manomètres peuvent être utilisés dans divers secteurs et applications. Ils peuvent utiliser des raccordements à bride, filetés ou spécifiques au secteur pour s’adapter au procédé et fournir des lectures fiables. Des raccordements supplémentaires, avec un séparateur à membrane déporté ou un collecteur intégré, peuvent offrir les fonctionnalités nécessaires à l’étalonnage et à la maintenance.​

 

Parmi les instruments les plus couramment utilisés pour mesurer la pression industrielle, on trouve les manomètres à colonne, les interrupteurs de pression, les manomètres, les transducteurs de pression et les transmetteurs de pression. La sélection de la technologie adaptée à votre application doit comporter des considérations importantes telles que la plage de mesure, la précision, la stabilité et la fiabilité.​

 

Ressources