Solutions de mesure de niveau pour le fond et les plateaux de colonne de fractionnement

Optimiser les opérations de fractionnement grâce à la technologie radar pour la mesure de niveau

Level Measurement Solutions for Fractionator Column Bottom and Trays

Opération rentable et séparation efficace des hydrocarbures

Pour une opération rentable et une séparation efficace des hydrocarbures, les colonnes de fractionnement nécessitent un débit de produit aussi élevé que possible. Ces colonnes peuvent rencontrer des problèmes, comme l’encrassement, lorsqu’elles traitent des hydrocarbures à haute température et pression. Cette application permet aux utilisateurs de mesurer les niveaux directement dans la tour ou via une chambre de mesure. Les mesures directes, souvent réalisées via des solutions de niveau à pression différentielle, offrent une détection précise mais comportent des risques de fuite. En revanche, l’utilisation d’une chambre de mesure avec radar à ondes guidées est une meilleure pratique, appréciée pour sa fiabilité et sa facilité d’entretien. Chaque méthode présente des avantages, et le choix dépend des exigences opérationnelles spécifiques et des préférences en matière de maintenance.

La technologie de mesure de niveau Rosemount propose des solutions avancées de surveillance et d’isolation, assurant des mesures fiables et efficaces pour relever ces défis.