Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount™ 5300 Level Transmitter - Guided Wave Radar

Transmetteur de niveau Rosemount™ 5300 avec radar à ondes guidées

Guided wave radar for challenging measurement on liquids/slurries/solids in level and interface applications, SIL2 safety certifications, remote proof test, advanced diagnostics package, dynamic vapor compensation

Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les mesures d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d'installation, absence d'étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l'essentiel : vos installations.

Principales fonctionnalités

  • La technologie Direct Switch (DST) assure une sensibilité accrue, une grande fiabilité et de longues plages de mesure.
  • Les indicateurs de qualité du signal vous donnent la possibilité de travailler de manière proactive avec votre instrument de mesure de niveau.
  • La projection fin de sonde (PEP) assure une plus grande fiabilité de la mesure de niveau.
  • La compensation dynamique de vapeur assure un meilleur rendement thermique de l’usine.
  • Le réflecteur de vérification permet une vérification unique du transmetteur de niveau.