Technologies à ultrasons non intrusives à collier
Les technologies de mesure de débit à collier non intrusive de débit par ultrasons et de réfractomètre Flexim d’Emerson mesurent pratiquement tout ce qui s’écoule, des liquides comme des gaz. La technologie innovante et la précision font de nous un chef de file du secteur en matière de solutions de mesure de débit. Les débitmètres FLUXUS® à collier mesurent de manière précise le débit de presque tous les fluides, qu’ils s’agissent de liquide ou de gaz, et excellent dans la mesure de vapeur, sans interrompre les opérations. Le support de montage WaveInjector® peut fonctionner à des températures extrêmes, étendant ainsi la plage d’applications de la technologie à ultrasons non intrusive à des températures comprises entre -200 et +630 °C (-328 à +1 166 °F). De plus, nos instruments de mesure conçus pour une utilisation en atmosphère explosive garantissent précision, sécurité et fiabilité dans toutes les conditions.
Pourquoi flexim
Aucun contact avec le produit et aucun risque de fuites
Pas de forage et pas d’interruption des opérations
Indépendamment du fluide, du matériau et du diamètre de la conduite