Instruments de mesure pour Data Centers​

Améliorez la fiabilité, maximisez la disponibilité et accompagnez la croissance future avec des instruments de mesure de qualité industrielle pour les data centers. Surveillez les systèmes critiques de refroidissement, d’alimentation électrique et de distribution des utilités afin d’optimiser l’efficacité énergétique et la consommation d’eau, de détecter les problèmes potentiels avant qu’ils n’affectent la disponibilité et de maintenir les performances fiables nécessaires pour répondre à la demande croissante en puissance de calcul.

Concevoir, exploiter et développer les Data Centers en toute confiance

À mesure que la conception des data centers évolue pour répondre aux exigences de densité croissante des racks, intégrer les technologies de refroidissement liquide et satisfaire des besoins en puissance toujours plus élevés, les exploitants doivent disposer d’une vision précise des infrastructures critiques qui garantissent la fiabilité des opérations du data center. Des centrales de production d’eau glacée et des tours de refroidissement aux réseaux de distribution d’eau réfrigérée et aux systèmes de traitement de l’eau, les instruments de mesure permettent de vérifier les performances des installations, d’assurer une gestion thermique efficace, d’optimiser l’utilisation des ressources et de renforcer la fiabilité des systèmes de refroidissement. À partir de données fiables issues des points de mesure stratégiques répartis dans les data centers, les exploitants peuvent prendre des décisions plus éclairées, rationaliser les opérations de maintenance et faire évoluer leurs infrastructures en toute confiance, au rythme de l’évolution des besoins en capacité.

Nos solutions à destination des Data Centers

Solutions d’instruments de mesure pour les opérations critiques des Data Centers.

Emerson propose une gamme complète d’instruments de mesure de qualité industrielle pour les data centers dédiés à l’intelligence artificielle. Découvrez, pour chaque application, des solutions conçues pour répondre aux besoins de mesure complexes et évolutifs des infrastructures modernes de data centers.
Cooling Towers & Heat Rejection
Chiller Plant and Pump Skids
Thermal Energy/BTU Metering
Chilled Water Distribution
Water Treatment & Makeup Water
Cooling Distribution Units (CDU’s)
Immersion Cooling
Direct-to-Chip Liquid Cooling
Heat Exchangers & Filter DP
Generator Fuel & Utility Support
Data Centers - Accelerate Data Center Project Schedules
Pourquoi Emerson

L’envergure, l’expertise et l’accompagnement au cœur de chaque projet de Data Center 

Data center construction schedules leave little room for supply chain delays. Keep projects on track with factory-configured measurement instrumentation solutions backed by scalable manufacturing capacity and reliable delivery, supporting faster commissioning and time to revenue.


Reduce the complexity of sourcing measurement instrumentation across contractors, project phases, and facilities. A single supplier with a comprehensive portfolio makes it easier to standardize specifications and coordinate purchasing as data center programs expand. 


Create consistent designs across data center cooling, power, and utility systems. Emerson’s comprehensive measurement instrumentation portfolio supports repeatable specifications that simplify expansion across facilities and global data center campuses.


Keep data center projects on schedule wherever new capacity is being built. Emerson combines global manufacturing capacity with local engineering and service support to deliver dependable product availability. 


Emerson brings +130 years of experience across some of the world’s most demanding industrial operations. From system design through startup and operation, our industry experts help simplify decision-making, reduce project risk, and support reliable performance. 

Vidéo

Répondre aux exigences des data centers de nouvelle génération

Entre l’accélération des calendriers de construction et l’augmentation des besoins en refroidissement et en énergie, les data centers doivent aujourd’hui relever un défi croissant : accroître rapidement leurs capacités sans compromettre leur fiabilité. Découvrez comment les instruments de mesure contribuent à soutenir les infrastructures critiques, de la mise en service à l’exploitation à long terme, en fournissant la visibilité nécessaire pour optimiser les performances, gérer les ressources et développer les infrastructures en toute confiance.

video-media
Emerson's Measurement instrumentation for Data Centers

Ressources

Découvrez comment les instruments de mesure d’Emerson aident les data centers à relever des défis complexes liés au refroidissement et à l’exploitation. 

Foire aux questions

Dans les grands data centers, l’efficacité du refroidissement est optimisée en mesurant la température, le débit et les performances des pompes dans les boucles d’eau refroidie et de glycol. Le transmetteur de température Rosemount™ 644 permet de gérer la température de l’eau d’alimentation et de retour, en vérifiant que le système évacue efficacement la chaleur. Pour la mesure de débit, deux technologies complémentaires répondent à différents besoins d’installation : le débitmètre à ultrasons Flexim FLUXUS F731TE permet de mesurer le débit avec une grande précision, de calculer l’énergie thermique de manière intégrée et de réaliser une installation à collier sans perturber les opérations. Il est ainsi idéal pour vérifier la répartition du débit et limiter le pompage excessif dans les conduites existantes. Lorsqu’un point de mesure en ligne est privilégié, le débitmètre magnétique Rosemount™ 8795 fournit une mesure de débit très précise et fiable dans les boucles d’eau réfrigérée conductrice et de glycol, sans pièces mobiles ni obstruction de l’écoulement, favorisant ainsi l’efficacité à long terme et réduisant les besoins de maintenance. Pour surveiller la pression autour des pompes, des filtres et des échangeurs de chaleur, le transmetteur de pression Rosemount™ 3051 et le transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088 permettent d’identifier les problèmes de performances, tels que les obstructions et les poches d’air. 

Les points de défaillance courants des systèmes de refroidissement des data centers comprennent l’encrassement, la perte d’intégrité des mesures de température et la dégradation de la qualité de l’eau de refroidissement. La surveillance de la température au niveau des collecteurs d’alimentation et de retour permet d’identifier les zones où l’évacuation de la chaleur ne répond plus aux besoins. Le transmetteur de température Rosemount™ 3144S offre des diagnostics avancés, notamment l’intégrité de la boucle et la fonction Hot Backup avec deux sondes, afin d’améliorer la fiabilité des mesures. La qualité de l’eau de refroidissement est également un facteur critique, car la corrosion et l’entartrage réduisent le transfert de chaleur au fil du temps. Le transmetteur Rosemount™ 1058, associé à des sondes telles que la sonde de conductivité à contact rétractable Rosemount™ 402 et la sonde de pH/ORP Rosemount™ 396RVP, permet de surveiller en continu la conductivité, le pH et d’autres propriétés clés du liquide susceptibles d’affecter les performances du système.

Les indicateurs clés de performance de l’infrastructure de refroidissement des data centers comprennent la température de l’air au niveau des serpentins des échangeurs de chaleur, la température de l’eau d’alimentation et de retour, le débit, la stabilité de la pression et la qualité de l’eau de refroidissement. Le moniteur de température Rosemount™ Synchros™ mesure la température de l’air au niveau des serpentins à l’aide de la technologie WirelessHART®, avec une fiabilité des données supérieure à 99 %. Pour la mesure de débit, le débitmètre à orifice compact Rosemount™ 4051SFC et le débitmètre Rosemount™ 4051SFA Annubar™ offrent des solutions fiables pour mesurer le débit dans diverses conditions de fonctionnement du système. Le suivi de ces indicateurs permet de vérifier les performances de refroidissement, de détecter les instabilités et de maintenir un fonctionnement fiable dans les environnements hyperscale et à haute densité.

L’efficacité énergétique des grands data centers est optimisée en contrôlant la température, la répartition du débit et la pression dans les systèmes d’eau refroidie. La mesure des températures d’alimentation et de retour permet aux opérateurs de vérifier que la chaleur est efficacement transférée au niveau des unités CRAH et des échangeurs de chaleur. La surveillance du débit dans les boucles primaire et secondaire garantit une répartition correcte de la capacité de refroidissement et évite les dérivations ou le pompage excessif. La surveillance de la pression au niveau des filtres et des pompes permet d’identifier les encrassements, les obstructions ou les poches d’air qui augmentent la consommation d’énergie. Ces pratiques de mesure sont essentielles dans les data centers hyperscale et d’IA, où la charge varie en continu et où la demande de refroidissement doit être équilibrée en temps réel afin d’éviter les pertes d’efficacité et de maintenir un fonctionnement stable.

Solutions industrielles

Solutions complètes pour data centers Emerson

Optimisez votre excellence opérationnelle grâce à un écosystème intégré d'automatisation de pointe, une gamme complète de solutions et une expertise applicative inégalée, le tout auprès d'un partenaire technologique unique.