Assurer la sécurité, l’intégrité du système et la réussite de la mission
La sécurité, l’optimisation des performances et la fiabilité sont essentielles dans les industries aérospatiale et de la défense. Faites appel à des instruments très précis, comme les solutions Emerson de détection de flamme, de pression, de température, de débit et de niveau, qui aident à protéger les équipements, à guider la prise de décision et à maintenir l’intégrité opérationnelle dans les environnements les plus exigeants.
Solutions aérospatiales
Hangars d’aéronefs
Des fuites de carburant d’aviation hautement inflammable peuvent se produire dans les hangars d’aéronefs et dans les zones de stockage de carburant. Ces incendies présentent un danger extrême et peuvent entraîner des coûts considérables, car ils peuvent causer des dommages importants aux aéronefs. Bien que de nombreuses solutions de détection de flamme se concentrent généralement sur la protection de l’aéronef lui-même, il est également crucial d’envisager la surveillance du hangar de l’aéronef. La surveillance continue à l’aide des détecteurs de flammes Rosemount™ 975 permet de détecter et prévenir les incendies dangereux.
Solutions pour la défense
Surveillance militaire et de défense
Les capteurs de pression et de température Paine™ d’Emerson sont conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des applications de surveillance et de contrôle pour l’armée et les forces de défense. Tous les capteurs peuvent être modifiés pour répondre à vos exigences spécifiques de conception et d’application et sont disponibles avec des caractéristiques en option, des plages de pression, des entrées de tension, des raccordements électriques, des prises de pression, des tests spéciaux et une compensation thermique.
Produits phares
Foire aux questions
Les capteurs et transducteurs de pression Paine d’Emerson sont utilisés pour le contrôle hydraulique des fusées et des satellites. Ces capteurs de pression aident à contrôler les systèmes de poussée, de direction et de positionnement, ce qui permet des manœuvres précises pendant le lancement et un contrôle précis de l’orientation une fois dans l’espace. Leur grande fiabilité les rend bien adaptés aux applications exigeantes aérospatiales et spatiales où les performances sont essentielles.
Les capteurs et transducteurs de pression Paine d’Emerson sont utilisés pour le contrôle hydraulique des véhicules militaires. Les applications comprennent la direction, le freinage, les systèmes de suspension, l’actionnement d’armes et d’autres équipements essentiels. Conçus pour les environnements d’exploitation difficiles, ces capteurs de pression offrent la fiabilité et la précision nécessaires pour maintenir les performances du véhicule et la préparation à la mission.
Les capteurs de pression Paine sont utilisés dans les applications aérospatiales et spatiales, notamment les systèmes de propulsion de fusée et les systèmes de contrôle-commande d’engins spatiaux, où ils permettent de surveiller les pressions critiques utilisées pour la propulsion et le contrôle directionnel.
Dans de nombreuses applications militaires, les capteurs de pression sont considérés comme des composants consommables et ne sont pas étalonnés régulièrement, mais souvent remplacés après une seule utilisation ou selon un calendrier de maintenance préventive, malgré une courte durée de vie. Cette approche permet de garantir une intégrité, une fiabilité et une préparation à la mission maximales du système.