Fallback image
Rosemount 975HR Flame Detector

Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR

The Rosemount™ 975 Series flame detectors provide fast, reliable industrial fire detection using UV/IR and multispectrum infrared technologies for hazardous environments.

Le détecteur de flammes infrarouge multispectre Rosemount 975MR analyse avec précision les signaux multi-spectraux des foyers d’incendie de gaz ou de liquides hydrocarbures en utilisant quatre capteurs IR distincts. Le détecteur 975MR détecte les feux de combustibles et de gaz sur de longues distances. Par exemple, cet appareil peut détecter un feu d’essence de 0,1 m² (1 pi²) à 90 m (300 pi). Le détecteur 975MR présente également une grande immunité contre les fausses alarmes et une couverture globale améliorée.

Principales fonctionnalités

  • Plage de détection maximale de flamme jusqu’à 90 m (300 pi)
  • Six niveaux de sensibilité pour une adaptation à toutes les applications
  • Temps de réponse à haute vitesse sous 50 ms (exp./1 s)
  • Stores solaires pour empêcher les fausses alarmes
  • Test intégré (BIT) automatique et manuel pour assurer un fonctionnement fiable et continu
  • Fenêtre chauffée pour l’utilisation dans des conditions météorologiques difficiles (neige, glace, condensation)
  • Relais (3) pour alarme, défaut et auxiliaire
  • 0–20 mA (échelonné)
  • Protocole HART™ pour la maintenance et la gestion des équipements
  • Fiabilité élevée – Temps moyen entre défaillances – 150 000 heures minimum
  • Garantie de 5 ans
  • Programmable par l’utilisateur par HART® 7 ou RS-485 Modbus®