Technologie sans fil pour réseaux industriels​

Améliorez la visibilité sur les données de votre installation grâce à une infrastructure industrielle sans fil et à une instrumentation sans fil. ​

Déverrouillez l’intelligence prédictive et la visibilité opérationnelle grâce à des solutions industrielles sans fil sécurisées et fiables ​

La technologie sans industrielle fil fournit des flux de données fiables et continus qui améliorent la sécurité, l’efficacité opérationnelle et le développement durable de votre installation. En permettant une surveillance à faible coût de zones auparavant inaccessibles ou à haut risque, les solutions sans fil d’Emerson réduisent les besoins en câblage et le temps d’installation, tout en offrant une fiabilité des données supérieure à 99 %. Contrairement aux technologies filaires traditionnelles, les solutions sans fil éliminent les « zones d’ombre » coûteuses de votre installation et vous apportent une intelligence prédictive permettant de détecter les problèmes avant qu’ils n’apparaissent. La technologie sans fil avancée numérise les tournées manuelles, permettant aux opérateurs et aux équipes de maintenance de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée tout en garantissant un flux de données sécurisé et ponctuel. Transformez votre installation en une exploitation proactive basée sur les données avec une surveillance sans fil transparente et modulaire qui améliore la sécurité et réduit les coûts d’exploitation.​

Products

Technologies industrielles sans fil​

Instrumentation sans fil​

Ressources

Foire aux questions

Fonctions de base

La technologie sans fil industrielle est au cœur de l'industrie 4.0, car elle numérise les mesures qui alimentent la moitié des équipements de l'usine connectée. Les capteurs sans fil exploitent les données d'équipements dont le relevé était auparavant manuel, non surveillé ou trop coûteux à câbler, fournissant ainsi des informations en temps réel aux systèmes de contrôle-commande, aux plate-formes d'analyse et aux applications cloud. Le résultat : une exploitation capable d'agir sur ce qui se passe maintenant, et non sur ce qui a été enregistré hier.

Le sans-fil industriel apporte le plus de valeur dans les industries comportant des équipements éloignés, dangereux ou difficiles d'accès. Les secteurs les plus avancés dans l'adoption de cette technologie sont aujourd'hui :

  • Pétrole et gaz : niveaux des réservoirs, surveillance des têtes de puits, intégrité des pipelines
  • Chimie et raffinage : soupapes de surpression, corrosion, douches de sécurité
  • Production d’électricité : purgeurs de vapeur, machines tournantes, émissions
  • Biotechnologies : services propres, surveillance environnementale, qualité de la vapeur
  • Métallurgie, exploitation minière, eau et eaux usées : stations de pompage éloignées, résidus, niveau
  • Fabrication discontinue et agro-alimentaire  : suivi de l’énergie, surveillance prédictive, purgeurs de vapeur

Les appareils de terrain sans fil envoient des données à une passerelle sur un réseau maillé autogéré sécurisé qui convertit ces données en protocoles déjà compris par votre SNCC, API ou SCADA, tels que HART-IP, OPC UA et Modbus TCP. Aucun remplacement intégral des systèmes hôtes existants n’est nécessaire. En savoir plus sur les passerelles sans fil industrielles.

WirelessHART® est la norme industrielle mondiale (CEI 62591) pour les réseaux sans fil d’automatisation des procédés. Il utilise un maillage autogéré et auto-réparateur où chaque appareil peut acheminer les données par plusieurs chemins, offrant une fiabilité des données supérieure à 99 %, même dans des environnements présentant des interférences, des températures extrêmes ou des obstructions physiques. Pour les usines de traitement, il s’agit du protocole sans fil industriel le plus largement déployé et éprouvé sur le terrain.

Résoudre des problèmes réels

Pour les équipes de maintenance et de fiabilité, des capteurs sans fil surveillent en permanence les conditions qui signalent un problème en développement, notamment les vibrations, la température, la pression, les émissions acoustiques et la corrosion. En comparant ces données aux valeurs de référence opérationnelles, les équipes peuvent identifier les problèmes des semaines ou des mois avant la défaillance, planifier les réparations pendant les arrêts planifiés et réduire les arrêts non planifiés. Les applications Plantweb™ Insight d'Emerson transforment ces données de capteurs en recommandations de maintenance exploitables et hiérarchisées.

La technologie sans fil industrielle améliore la sécurité des travailleurs en réduisant le temps passé dans les zones dangereuses. La technologie sans fil automatise les mesures qui nécessitaient auparavant des rondes manuelles, ce qui réduit les déplacements du personnel dans les zones classées, tandis que les opérateurs bénéficient d’une visibilité continue sur les niveaux de gaz toxiques, les événements de décharge de pression et l’état des réservoirs. Emerson propose des appareils certifiés pour une utilisation dans les zones de sécurité intrinsèque et antidéflagrantes selon les normes FM, CSA, ATEX et IECEx.

Conçus pour une utilisation à distance et en extérieur, les transmetteurs sans fil Rosemount™ d'Emerson résistent aux températures extrêmes, aux atmosphères corrosives et aux fortes vibrations. Les déploiements courants incluent le Rosemount 3051S sans fil pour la pression, le Rosemount 648 sans fil pour la température et le Rosemount 5300 sans fil pour la surveillance du niveau. Tous sont alimentés par des modules Emerson SmartPower™ à longue durée de vie et communiquent sur des réseaux maillés auto-organisés WirelessHART pour des données fiables, même à la périphérie de la couverture.

Un déploiement sans fil type comprend généralement :

  • Transmetteur de niveau Rosemount™ (5300 ou 3408)
  • Un module SmartPower™ d’Emerson pour plusieurs années d’autonomie
  • Une passerelle de communication sans fil Emerson pour regrouper les données et se connecter à votre système hôte (1410S1 ou 1410S2)

Aucune tranchée, conduit ou nouveau point d’insertion n’est nécessaire. Pour les sites très distants, la passerelle peut transmettre des données via une infrastructure cellulaire, satellite ou informatique existante.

Conception et déploiement

Tout réseau sans fil industriel comporte trois composants principaux :

Appareils de terrain : Transmetteurs, adaptateurs ou actionneurs qui collectent les mesures

Passerelle de communication sans fil : Regroupe les données, gère le réseau, se connecte aux systèmes hôtes

Modules d’alimentation : Batteries longue durée qui permettent aux appareils de fonctionner pendant des années

 

La sécurité est superposée à chaque niveau avec le cryptage AES-128, l’authentification des appareils et les clés réseau gérées par la passerelle.

Pour les ingénieurs automaticiens et les chefs de projet, le meilleur point de départ est d’identifier les lacunes de surveillance à forte valeur ajoutée dans votre installation. L'outil de planification de réseau sans fil d'Emerson vous permet de télécharger une image aérienne de votre site et de concevoir un réseau en utilisant les meilleures pratiques du secteur en matière de densité d'appareils, d'emplacement de passerelle et de couverture. Les réseaux peuvent évoluer facilement d’un projet pilote de quelques appareils à des déploiements à l’échelle de l’usine de centaines de points, sans modification de l’architecture. Il est facile d’ajouter des appareils sans fil supplémentaires aux réseaux maillés WirelessHART existants.

Les passerelles sans fil d’Emerson prennent en charge plusieurs protocoles de sortie, notamment HART-IP, OPC UA et Modbus TCP, ce qui signifie qu’elles se connectent aux systèmes DeltaV™, Ovation™, SNCC tiers, SCADA et de gestion des équipements existants sans nécessiter de remplacement intégral. AMS Device Manager d'Emerson fournit des diagnostics et une configuration complets pour les appareils de terrain sans fil, en plus de vos instruments câblés existants, offrant aux équipes de maintenance un même flux de travail pour les deux.

Les réseaux sans fil industriels reposant sur la technologie WirelessHART utilisent des fonctions de défense en profondeur telles que :

  • Chiffrement AES-128 sur chaque message
  • Authentification au niveau de l’appareil avec rotation des clés de session
  • Saut de canal pour éviter le brouillage
  • Isolation des segments de réseau pour contenir les menaces potentielles

Même si un seul appareil est compromis, le reste du maillage continue de fonctionner en toute sécurité. Les passerelles sans fil d’Emerson ajoutent des contrôles d’accès basés sur les rôles, une journalisation d’audit et des protocoles hôtes sécurisés.

Valeur et étapes suivantes

La plupart des déploiements industriels sans fil sont rentables dans un délai de 12 à 24 mois. Les facteurs de valeur typiques sont les suivants :

  • Réduction des coûts d’installation jusqu’à 60 % par rapport aux instruments câblés traditionnels
  • Éviter les temps d’arrêt non planifiés dus à la détection de problèmes antérieurs
  • Mise en service plus rapide sans câblage, sans conduits ni points d’insertion dans le procédé grâce aux appareils sans fil non intrusifs
  • Heures de production récupérées et rondes de maintenance réduites

 

Le retour sur investissement augmente lorsque les données sans fil sont associées aux analyses de Plantweb™ Insight pour des opérations de maintenance et d’économie d’énergie hiérarchisées.

Commencez par identifier les lacunes de surveillance les plus importantes de votre installation. Utilisez ensuite l'outil de planification de réseau sans fil d'Emerson pour concevoir un réseau en utilisant les meilleures pratiques du secteur en matière de densité d'appareils, de placement de passerelle et de couverture. Un premier déploiement type comprend une passerelle sans fil, des appareils de terrain, des modules d’alimentation et une intégration dans votre système hôte existant. Votre partenaire commercial local d’Emerson peut vous apporter une assistance lors des études de site, de la planification et de la mise en service.

Emerson offre une assistance technique, des formations certifiées par le biais de services de formation, des téléchargements de micrologiciels et un réseau mondial de partenaires commerciaux pour les ventes et le service.