Instruments de mesure pour l’industrie chimique

Optimiser la production et améliorer la sécurité, la fiabilité et la durabilité des opérations chimiques grâce à des technologies de mesure de pointe.

Favoriser l’excellence opérationnelle grâce à une instrumentation intelligente

Les exigences en constante évolution liées à la concurrence mondiale, la hausse des coûts de production et les normes environnementales strictes poussent aujourd’hui les fabricants de produits chimiques à trouver des moyens fiables de réduire leur consommation d’énergie et le gaspillage de matières premières sans compromettre la qualité de leurs produits, leur productivité et leur capacité de production. S’associer à un expert en instruments de mesure et en automatisation est essentiel pour mettre en place une production flexible permettant de rester compétitif sur le marché mondial, de garantir la sécurité et la fiabilité des équipements, et d’atteindre les objectifs de développement durable. En savoir plus >

Optimiser la production
Améliorer la fiabilité des équipements
Assurer la sécurité
Atteindre les objectifs de développement durable

Guides d’application

Bonnes pratiques pour surmonter les difficultés courantes liées aux applications des procédés chimiques.

Foire aux questions

Les instruments de mesure améliorent considérablement la fiabilité grâce à une surveillance et un contrôle précis des paramètres critiques du procédé, tels que la température, la pression, le débit et le niveau. Ce contrôle précis permet une maintenance prédictive en identifiant rapidement les problèmes potentiels, ce qui évite des temps d’arrêt coûteux. Les données en temps réel fournies par les instruments facilitent également la prise de décision fondée sur les données, ce qui se traduit par des performances opérationnelles plus efficaces et plus fiables et, au final, par une réduction des temps d’arrêt.

Les consultants en fiabilité d’Emerson ont constaté que les entreprises chimiques qui exploitent les données issues des instruments pour mettre en place une maintenance planifiée basée sur l’état des équipements enregistrent moins de pannes imprévues, ce qui se traduit par une réduction de 14 % des temps d’arrêt et de 71 % des coûts de maintenance.  Grâce à une gamme complète d’instruments de mesure et d’analyse, Emerson propose un large éventail de solutions complètes de surveillance des équipements, notamment la surveillance des échangeurs de chaleur, des purgeurs de vapeur, de l’état des pompes, de la corrosion et de l’érosion, ainsi que la surveillance des vibrations, sans oublier des outils mobiles permettant de transférer les données de la salle de contrôle vers le terrain.

Les instruments de mesure jouent un rôle crucial pour la sécurité, en particulier dans les environnements dangereux où une surveillance rigoureuse est indispensable. Ils jouent un rôle essentiel dans les systèmes instrumentés de sécurité (SIS), qui sont conçus pour ramener les procédés dans un état sûr en cas d’urgence. En fournissant des mesures précises, les instruments contribuent au maintien de conditions de fonctionnement sûres, à la réduction du risque d’accidents et de blessures et à la conformité aux normes réglementaires.

Grâce à une gamme complète d’instruments et de vannes certifiés pour la sécurité, Emerson aide les usines à fonctionner en toute confiance et à éviter les incidents. Qu’il s’agisse d’un système SIS intégré, de solutions de détection des incendies et des fuites de gaz ou encore de solutions d’essais de vérification autonomes, les usines peuvent se préparer à faire face à l’imprévisible et améliorer la sécurité au travail, la sécurité fonctionnelle, la sécurité des procédés et la sécurité de confinement.

Les instruments de mesure améliorent directement la production en permettant une valorisation optimisée des ressources et en réduisant la consommation de matières premières et les déchets. En permettant un contrôle précis des paramètres de procédé, l’instrumentation améliore l’efficacité de la production et le rendement. De plus, des mesures précises garantissent une qualité constante des produits, ce qui permet de réduire au minimum les défauts et les retouches. Les données en temps réel facilitent l’optimisation continue des procédés, ce qui se traduit par une amélioration des résultats de production.

Emerson collabore avec des installations de procédés chimiques afin d’optimiser la production et de tirer le meilleur parti de leurs équipements. Cela implique notamment d’automatiser les procédés manuels et de relier les différents systèmes automatisés entre eux afin de garantir que les données issues des technologies de détection parviennent aux applications opérationnelles ou à l’expert compétent, ce qui permet d’assurer la visibilité sur l’état des équipements et le contrôle des procédés.

L’instrumentation de mesure contribue de manière significative au développement durable en optimisant la valorisation des ressources et en améliorant l’efficacité des procédés, ce qui entraîne directement une réduction des déchets et des émissions. Des données de terrain précises favorisent le développement de modèles d’économie circulaire en permettant l’optimisation des cycles des matériaux. Cela permet également de respecter les réglementations environnementales et les objectifs de développement durable, et contribue à réduire la consommation d’énergie et les coûts associés grâce à la surveillance et au contrôle de la consommation d’énergie.

Grâce à ses logiciels et à ses solutions de détection, Emerson aide les sites chimiques à automatiser le procédé de cartographie et de gestion de la consommation d’énergie à l’échelle de l’usine, à caractériser les matières premières alternatives et à réduire le gaspillage d’eau et de matières premières.

Garder une longueur d’avance dans le secteur des procédés chimiques

Rester informé de la façon dont Emerson fait progresser les industries minière et métallurgique par ses solutions innovantes et son expertise de pointe.

Services d’assistance