Systèmes de surveillance en continu des émissions (CEMS)​

Assurer la conformité réglementaire de vos procédés industriels grâce aux systèmes de surveillance continue des émissions chaudes/humides et froides/sèches Rosemount™, entièrement conçus pour répondre aux exigences des normes EPA 40 CFR Partie 60 et Partie 75.​

Grâce aux solutions CEMS d’Emerson pour l’instrumentation de mesure, il est possible de réaliser des analyses des gaz fiables afin de garantir la précision des rapports d’émissions et la conformité opérationnelle. Découvrir comment nos solutions prennent en charge les applications chaudes/sèches et froides/humides pour la surveillance des émissions.​

Spécifications

Spécifications environnementales
  • Utilisation générale et zone dangereuse
  • Certification CSA
  • Certification ATEX
  • Certification SIL

Certifications/homologations 

EPA Partie 60, Partie 75


Réparation 

Gestion de projet, conception/ingénierie, approvisionnement, fabrication, essais, démarrage/mise en service, formation, services de gestion du cycle de vie


Technologies de l’analyseur
  • Spectroscopie par laser à cascade quantique (QCL)
  • Spectroscopie par diode laser accordable (TDL)
  • Détection paramagnétique et électrochimique de l’oxygène
  • Photomètre NDIR/UV/VIS
  • Conductivité thermique
  • Détecteur d’humidité
Système d’acquisition de données de conformité (DAHS)
  • EPA 40 CFR Partie 60
  • EPA 40 CFR Partie 75

Simplifier la surveillance des émissions​

Continuous Emissions Monitoring Systems - QCL Analyzers​

Analyseurs QCL​

Les analyseurs de gaz à laser à cascade quantique (QCL) série CT5100™, CT5400 et CT4400 fournissent des mesures précises et fiables de tous les paramètres DEMS dans un seul appareil (de ppm à des niveaux de pourcentage) en utilisant jusqu’à six lasers à cascade quantique et diodes laser accordables, avec une stabilité pouvant atteindre 15 ans de vie.​

Ressources

Foire aux questions (FAQ)​

Un CEMS, ou système de surveillance en continu des émissions, est un système qui surveille et enregistre en continu les émissions provenant de sources industrielles, telles que les centrales électriques, les raffineries et autres installations. Il mesure les polluants tels que le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et le dioxyde de carbone (CO2). Les CEMS contribuent à garantir la conformité aux réglementations environnementales et fournissent des données pour l’optimisation des procédés.

Généralement, les émissions les plus courantes qui sont surveillées et signalées sont les oxydes d’azote (NOx), le dioxyde de soufre (SO2), le monoxyde de carbone (CO) et les particules (MP).  Cependant, de nombreux autres composants peuvent être mesurés et requis pour la conformité de la déclaration.​

Emerson fournit des systèmes pleinement intégrés de surveillance en continu des émissions. Cela comprend la conception, la fabrication et l’intégration des
  • Systèmes de traitement d’échantillons des analyseurs de gaz de classe mondial qui prélèvent et conditionnent un échantillon à partir d’un groupe​
  • Système d’acquisition et de manipulation des données (DAHS) pour agir comme le cerveau d’un système contrôlant l’étalonnage et la validation, le refoulement d’air et les exigences de rapport
  • Systèmes de manipulation des échantillons personnalisés qui prélèvent et conditionnent un échantillon d’un groupe de procédé

Parallèlement à une prise en charge du cycle de vie à long terme, Emerson garantit la fiabilité de la surveillance des émissions basé sur la conformité.

Le QCL fait partie des technologies les plus récentes qui mesurent de nombreux composés différents dans un analyseur unique, contrairement à un analyseur qui n’est dédié à qu’un ou deux composants.  En outre, les analyseurs de la série CT ajoutent la capacité de TDL, ce qui permet de capturer des composants dans les régions proche infrarouge et moyen infrarouge des spectres.  Avec jusqu’à six modules laser par analyseur, l’analyseur de la série CT peut mesurer jusqu’à douze composants simultanément, y compris la teneur en vapeur d’eau.​