Products
Technologies de produit
Analyseurs de gaz en continu par photométrie
Nos analyseurs de gaz photométriques Rosemount™ fournissent des mesures précises et multicomposants pour la surveillance des gaz de procédé et des émissions. Grâce aux technologies NDIR, UV, VIS, TCD, CLD et PMD, ces analyseurs offrent des performances fiables et reproductibles qui aident les opérateurs à garantir la conformité, à améliorer l’efficacité des procédés et à obtenir des informations en temps réel dans un large éventail d’applications complexes.
Analyseurs laser à cascade quantique
Nos analyseurs laser à cascade quantique Rosemount™ intègrent les technologies QCL et TDL pour fournir des mesures précises dans diverses applications gazières. Grâce à leur réponse rapide, leur haute sensibilité et leur large capacité multigaz, ils aident les opérateurs à garantir la conformité, à optimiser les procédés et à obtenir des informations fiables pour améliorer les performances.
Applications phares
Ressources
Réaliser des analyses des gaz continues, rapides et précises grâce aux analyseurs de gaz laser hybrides QCL/TDL Rosemount
Nouvelles technologies pour la surveillance des CEMS
Solutions d’analyse des gaz en continu dans CCUS
Foire aux questions
Les analyseurs de gaz laser en continu (CGA) Rosemount™ utilisent des méthodes de détection telles que l’infrarouge, le paramagnétisme ou l’électrochimie pour surveiller les gaz courants dans des applications telles que la conformité aux normes d’émissions et le contrôle des processus. Les analyseurs laser à cascade quantique (QCL) utilisent une spectroscopie laser avancée pour détecter rapidement et avec une grande sensibilité les gaz à l’état de traces, ce qui les rend idéaux pour les mesures complexes ou à faible concentration.
Nos analyseurs de gaz en continu Rosemount™ et nos analyseurs QCL prennent en charge toutes les industries de transformation, notamment la pétrochimie, le pétrole et le gaz, l’énergie, l’énergie industrielle, le traitement du gaz, la marine et la recherche et le développement.
Notre gamme d’analyseurs de gaz Rosemount™ convient à de nombreuses applications, telles que la production/pureté de l’éthylène, la surveillance continue des émissions (CEMS), la réduction de NOx/fuites d’ammoniac, le gaz naturel/biogaz et la pureté de l’hydrogène/azote.
Sur la base de 12 années de recherche, d’essais et d’extrapolation de données, la durée de vie du laser est supérieure à 10 ans.