Capacités de solutions d’analyse
Solutions d’analyse des liquides
Les solutions d’analyse des liquides Rosemount™ comprennent des capteurs, des transmetteurs et des systèmes allant des panneaux d’échantillonnage et des systèmes SWAS aux ensembles complets d’analyse des liquides. Ces solutions permettent une mesure en ligne continue du pH, du potentiel d’oxydoréduction, de la conductivité, de l’oxygène dissous, de l’ozone, du chlore et de la turbidité. Idéal pour les secteurs de produits chimiques, de l’énergie, du raffinage, de l’agro-alimentaire et des boissons, pharmaceutique et de l’eau.
Ressources
Réduire les coûts de traitement de l’eau grâce à une analyse efficace du chlore
Réduire les coûts et les risques liés à la réalisation de projets impliquant de systèmes d’analyse complexes
Les difficultés de mesure du pH dans les applications en eau sale
Documents
Foire aux questions
Découvrez les questions fréquentes sur la façon dont les systèmes d’analyse des liquides de procédé permettent d’améliorer la fiabilité des mesures, de réduire la complexité des projets et de réduire les coûts liés au cycle de vie.
Un système d’analyse des liquides de procédé, également connu sous le nom de système d’analyse des liquides ou système d’analyse des procédés, surveille en permanence la chimie du liquide pour aider les usines à améliorer le contrôle du procédé, à protéger les équipements et à maintenir la qualité des produits. Les composants intégrés réduisent les besoins en ingénierie, simplifient le démarrage et renforcent la fiabilité des mesures.
L’accès à des informations continues sur la chimie liquide aident les équipes à maximiser le temps de fonctionnement, à réduire les besoins en maintenance et à réagir plus rapidement aux changements de procédé. Les conceptions intégrées réduisent également les risques liés aux projets, accélèrent la mise en service et facilitent la standardisation des performances entre les sites.
Les systèmes d’analyse des liquides de procédé mesurent le pH, l’ORP, la conductivité, l’oxygène dissous, le chlore, l’ozone, la turbidité, la silice, le phosphate, le fluorure, l’ammoniac et d’autres variables critiques pour le contrôle du procédé et la surveillance de la qualité de l’eau. Ces informations permettent d’optimiser le dosage des produits chimiques, de réduire la corrosion et de maintenir les procédés sur la bonne voie.
Les secteurs de l’énergie, de la chimie, du raffinage, du pétrole et du gaz, de l’eau et des eaux usées, du papier, de l’agro-alimentaire, des sciences de la vie et des exploitations minières utilisent l’analyse des liquides pour améliorer le temps de fonctionnement, protéger les équipements, assurer la conformité et réduire la variabilité du procédé.
Un système clé d’analyse des liquides combine des capteurs, des transmetteurs, le conditionnement des échantillons et d’autres composants clés en une seule solution prête à l’emploi et aide ainsi les usines à obtenir plus rapidement des mesures fiables en ligne. Il simplifie l’approvisionnement, réduit les risques liés à l’ingénierie et à l’installation et accélère la mise en service.
Les systèmes d’analyse des liquides de procédé peuvent réduire les coûts du cycle de vie en améliorant la stabilité des mesures, en réduisant les besoins en dépannage et en aidant à détecter les problèmes avant qu’ils n’entraînent des temps d’arrêt. Les diagnostics numériques favorisent également la maintenance planifiée et facilitent la standardisation des sites.