Capteurs de niveau et solutions pour des opérations fiables, sûres et efficaces
Découvrez la gamme complète d'instruments de mesure de niveau, de logiciels et de solutions système d'Emerson. Soutenues par plus de 50 ans d’innovation et d’expertise en matière d’applications, nos technologies contribuent à fournir des performances fiables et sûres, à améliorer l’efficacité opérationnelle et à fournir des solutions sur mesure pour la gestion des stocks, le contrôle des procédés et les applications de sécurité dans tous les secteurs.
Products
Transmetteurs de niveau
Capteurs radar sans contact pour applications liquides et solides
Les transmetteurs radar sans contact utilisent la technologie des micro-ondes en espace libre pour mesurer en continu le niveau de liquides ou de solides dans des réservoirs, des cuves et des applications en plein air, dans de nombreux secteurs industriels. Notre gamme de radars sans contact garantit des performances précises et fiables, même dans des conditions de procédé difficiles. Sans contact avec les fluides mesurés, ces transmetteurs faciles à utiliser assurent une mesure de niveau sûre et exacte, vous permettant de contrôler votre procédé en toute confiance et de manière efficace.
Mesure de niveau sans fil
Automatisez les mesures de niveau à distance grâce à des transmetteurs de niveau sans fil
Les solutions sans fil natives d’Emerson permettent aux utilisateurs d’automatiser leurs opérations, même sur des sites éloignés ou difficiles d’accès. Les contraintes telles que les obstacles physiques, les coûts d’ingénierie élevés ou l’intégration de nouvelles technologies ne constituent plus un frein à une mesure de niveau fiable grâce à la communication WirelessHART. Nous proposons des solutions sans fil natives pour nos technologies radar sans contact, radar à ondes guidées ainsi que pour les lames vibrantes, garantissant une solution adaptée à un large éventail d’applications et de secteurs industriels.
Produits phares
Détecteurs de niveau
Détecteur de niveau de seuil pour liquides
Les interrupteurs de niveau de liquide détectent le seuil à l’intérieur d’une cuve. La gamme d'Emerson, basée sur la technologie des lames vibrantes, propose une solution sûre, fiable et économique pour une variété d'applications liquides, comprenant la surveillance des niveaux hauts et bas, le contrôle des pompes, les alarmes critiques et la protection antidébordement. Les détecteurs peuvent être installés pour une surveillance ou un contrôle primaires, soit en parallèle avec d'autres technologies de niveau, assurant ainsi une redondance et réduisant les risques.
Technologie de niveau électromagnétique
Instruments de niveau magnétiques
La technologie de niveau magnétique offre la possibilité de réaliser des mesures robustes et à faible maintenance dans diverses applications, notamment dans les secteurs pétroliers et gaziers, pétrochimiques, et électriques. Les indicateurs de niveau magnétiques Rosemount™ 9930 offrent la possibilité de remplacer les lunettes de vue et d'ajouter une redondance lorsqu'ils sont utilisés comme une solution de niveau complète en conjonction avec le transmetteur radar à ondes guidées pour la mesure de niveau Rosemount™ 5300 et la chambre de mesure de niveau Rosemount™ 9935. Le portefeuille d'Emerson inclut également des transmetteurs à aimants et des détecteurs de niveau magnétiques, offrant une détection flexible du niveau pour divers types d'installations.
Unités de communication et de commande pour transmetteurs de niveau
Unités de communication et de commande
Les unités de communication et de commande, telles que les contrôleurs ou les concentrateurs, traitent la communication des données entre les appareils de terrain et la salle de commande, fournissant des fonctionnalités de contrôle complètes grâce à un indicateur numérique de panneau.
Systèmes de mesure du niveau
Téléjaugeage
Assurez des opérations de réservoirs efficaces, sûres et évolutives grâce au système de téléjaugeage Rosemount™. Bénéficiez d’une gestion des stocks en temps réel, d’une précision certifiée pour le comptage transactionnel et d’une conformité aux normes de protection antidébordement Obtenez des mesures précises de niveau radar, de pression et de température pour une visibilité complète sur vos stocks. Optimisez les opérations de votre terminal grâce à des améliorations économiques et à une automatisation évolutive.
Produits phares
Ressources
Foire aux questions
Plusieurs technologies de mesure de niveau sont disponibles sur le marché et, parfois, il peut être difficile de savoir laquelle est la plus adaptée à une application spécifique ou à une industrie. Ci-dessous, une équipe d’experts Emerson répond aux questions les plus fréquemment posées concernant les technologies de mesure de niveau et la manière dont elles peuvent aider les utilisateurs.
Le choix d’une solution de mesure de niveau parmi la vaste gamme de technologies de niveau d’Emerson implique l’évaluation de plusieurs facteurs essentiels pour garantir la meilleure adaptation à une application spécifique ; c’est là que des décennies d’expérience et une approche centrée sur le client font toute la différence.
Cependant, voici les 10 critères clés à prendre en compte pour choisir la technologie la plus adaptée à l’application :
- Type d’application (solides, liquides, boues)
- Plage de mesure
- Conditions environnementales et propriétés du matériau
- Contraintes d’installation
- Dynamique du procédé et interférences sur le signal
- Alimentation et communication
- Coûts initiaux et d’exploitation
- Support et assistance du fournisseur
- Sécurité et conformité
- Redondance et diagnostics
Emerson propose des solutions système de niveau sur commande flexibles, disponibles dans le commerce et conçues pour tous les segments du marché, onshore et offshore, adaptées à chaque application spécifique et aux besoins du client.
Un système comprend généralement :
Équipements de terrain sur les réservoirs (capteurs de niveau, de température et de pression)
Unités de communication et de calcul
Logiciel opérateur offrant une solution complète de gestion des stocks et de suivi des cargaisons
Ces solutions apportent de nombreux avantages aux clients, en fournissant un inventaire produit précis conforme aux normes du secteur, en assurant le transfert de garde, et en renforçant la sécurité opérationnelle et environnementale grâce à la prévention des débordements et à la détection des fuites.
Le catalogue de technologies de mesure de niveau Rosemount d’Emerson inclut également des solutions adaptées pour la surveillance des cuves et la connectivité au nuage, destinées aux applications où les clients ont besoin de visibilité et de transparence sur l’inventaire de leurs actifs distants ou mobiles.
La technologie radar à ondes guidées offre une mesure de niveau fiable et précise, notamment dans les applications complexes impliquant plusieurs couches de liquides ou des conditions de procédé difficiles. Sa conception et ses principes de fonctionnement offrent plusieurs avantages clés :
- Aucune pièce mobile : réduit l’usure mécanique et minimise les besoins en maintenance.
- Mesure par contact direct : la sonde entre en contact avec le liquide, améliorant la puissance du signal et permettant une détection précise des interfaces liquides.
- Capacité de mesure d’interface : idéale pour les applications à couches multiples (par exemple, pétrole et eau), elle permet de mesurer à la fois les niveaux supérieur et inférieur, contrairement au radar sans contact qui ne détecte que la surface supérieure.
- Haute précision : fournit des mesures exactes même dans des conditions difficiles telles que turbulences, mousse ou vapeur.
- Résilience au procédé : insensible aux variations de température, de pression ou de densité du liquide, garantissant des performances constantes.
- Installation compacte : adaptée aux réservoirs étroits ou aux cuves présentant des obstacles internes.
Le radar sans contact constitue la technologie de référence pour une large gamme d’applications, qu’il s’agisse de milieux liquides ou solides, depuis les petites cuves et installations en plein air jusqu’aux grands réservoirs industriels.
Cette technologie est particulièrement adaptée à des secteurs tels que :
- Pétrole et gaz
- Raffinage
- Produits pétrochimiques
- Chimie
- Bio-industrie
- Eau et eaux usées
- Mines et métallurgie
- Industrie papetière
- Secteur agro-alimentaire
Le radar sans contact convient également aux applications exposées à des conditions difficiles, notamment :
- Environnements de procédé variables
- Turbulences
- Haute température et haute pression
- Réservoirs présentant des obstacles internes
La technologie garantit qu’aucun composant n’entre en contact avec le liquide ou le fluide mesuré, ce qui réduit l’usure. Le radar sans contact surpasse les technologies plus anciennes, comme les appareils ultrasoniques de niveau, offrant une précision et une fiabilité accrues.
Dans des secteurs comme l’agro-alimentaire ou la bio-industrie, la mesure de niveau par radar sans contact montée en partie supérieure est privilégiée afin de minimiser tout risque de contamination.
En savoir plus sur la technologie des radars sans contact
Il existe une formule testée pour la mesure du niveau de pression différentielle (DP). Pour déterminer la pression différentielle, il faut calculer la pression de tête hydrostatique au fond de la cuve et la densité du fluide. Les technologies de pression différentielle traditionnelles, telles que les systèmes à colonne de référence sèche et humide, qui utilisent la ligne d'impulsion, sont couramment utilisées pour mesurer le niveau de la cuve. Cependant, des solutions avancées ont été développées pour améliorer les performances et relever les défis rencontrés par les configurations traditionnelles. Parmi ces innovations, citons le système de séparateurs électroniques (ERS) Rosemount 3051S et les ensembles Tuned-System. Les ensembles Tuned-System permettent de réduire l'erreur de mesure, d’augmenter le temps de réponse et de réduire les coûts d'installation. La conception asymétrique de l’ensemble Tuned-System minimise le volume de liquide de remplissage du côté haute pression afin de compenser les effets de masse volumique induits par la température dans les installations verticales. Les systèmes Rosemount ERS remplacent les tuyauteries d’impulsion et les longs capillaires par deux transmetteurs de pression reliés électroniquement. Cette architecture numérique améliore le temps de réponse et la précision de mesure.