Transmetteurs radar pour mesure de niveau sans contact​

Mesure de niveau radar sans contact fiable avec Smart Echo Supervision™, des réservoirs basiques aux applications les plus exigeantes​

Mesure de niveau radar sans contact sur laquelle vous pouvez compter​

La gamme de capteurs de niveau radar sans contact Rosemount fournit des mesures de niveau radar en espace libre fiables dans un large éventail d’industries et d’applications. Grâce à une gamme simplifiée et échelonnée et à des performances constantes quelles que soient les conditions du procédé ou les obstructions, ces transmetteurs radar de mesure de niveau permettent de gagner du temps, de réduire les coûts et d’augmenter le temps de fonctionnement.​

Products

RADAR SANS CONTACT ROSEMOUNT​

Réduire les coûts et augmentez le temps de fonctionnement avec les capteurs de niveau radar sans contact​

Découvrez comment la mesure de niveau radar sans contact permet de réduire les efforts d’installation et de maintenance et d’améliorer la fiabilité des mesures dans toutes les applications. Cette section rassemble des ressources qui montrent comment les transmetteurs radar de mesure de niveau Rosemount allient performance fiable, accès à distance aux données, diagnostics avancés et Smart Echo Supervision™ afin de soutenir des opérations plus sûres, un coût total de possession réduit et un temps de fonctionnement accru.​

Qu’est-ce que la mesure de niveau radar sans contact ?​

La mesure de niveau par radar sans contact est une technologie qui permet de mesurer le niveau sans toucher le produit. Le capteur envoie un signal radar de faible puissance vers la surface du matériau et mesure le temps nécessaire pour que le signal revienne. Ainsi, les mesures de niveau sont fiables, même dans des conditions poussiéreuses, humides ou turbulentes. La technologie radar FMCW de pointe suit en permanence la surface, tandis que Smart Echo Supervision™ filtre automatiquement les faux échos provenant d’obstructions internes telles que les conduites ou les agitateurs.​

 

Le résultat est une mesure de niveau précise et stable avec une configuration et une maintenance minimales.​

Media

Simplification de vos tâches de mesure grâce à des transmetteurs radar pour mesure de niveau faciles à utiliser​

Avec plus de 50 ans d’expérience en tant qu’inventeurs de la mesure de niveau radar, nous nous engageons à aider nos clients à relever leurs défis en matière de mesure de niveau.​​

img

Transmetteur de niveau Rosemount 5408​

Mesure de niveau de haute précision pour les applications les plus complexes. ​

Applications concernées

  • Pour les applications sur liquides avec des fluides agressifs et/ou des conditions extrêmes ​
  • Pour les applications sur solides dans des silos de grande hauteur contenant de grosses particules solides, des granulés, des pellets ou des poudres lourdes​ ​

Technologie de mesure par radar

  • Technologie FMCW à deux fils et Smart Echo Supervision pour une fiabilité supérieure et une réduction des interventions de maintenance réactive​

Diagnostics & entretien

  • Logiciel intuitif pour une installation, une mise en service, une maintenance et des tests périodiques simplifiés ​
  • Diagnostics embarqués puissants pour une surveillance proactive de l’état ​ ​

Options de connectivité

  • 4–20 mA avec HART® : Intégration avec les systèmes de contrôle-commande modernes
  • Compatible avec l’adaptateur Rosemount Wireless THUM™ pour une solution sans fil​​

Sécurité & conformité

  • Convient pour la protection antidébordement et les applications critiques pour la sécurité​
  • Disponible avec des certifications SIL pour la sécurité fonctionnelle​
img

Transmetteur de niveau Rosemount 3408​

Solution fiable et polyvalente avec diagnostics avancés​

Applications concernées

  • Solution polyvalente pour une large gamme d’applications sur liquides et solides​
  • Idéal pour les cuves de procédé, les silos et les sites distants ou difficiles d’accès​

Technologie de mesure par radar

  • Technologie FMCW à deux fils et Smart Echo Supervision pour une fiabilité supérieure et une réduction des interventions de maintenance réactive​ ​

Diagnostics & entretien

  • Pack de diagnostics pour la planification de la maintenance proactive ​
  • Vérification à distance : manuelle ou automatique, sans interruption du procédé
  • Prend en charge les tests périodiques à distance avec des fonctionnalités embarquées​ ​

Options de connectivité

  • 4-20 mA avec communication HART®​
  • Option WirelessHART® pour automatiser les mesures de niveau dans les sites éloignés ou difficiles d’accès​  ​
  • Technologie sans fil Bluetooth® en option pour faciliter la configuration et la maintenance​ 

Sécurité & conformité

  • Adapté aux alarmes critiques et à la protection antidébordement​
  • Disponible avec certification SIL pour les applications de sécurité
img

Transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208​

Solution compacte et simple pour la mesure de niveau et de débit​

Applications concernées

  • Pour les applications simples sur liquides et les installations extérieures​​
  • Pour les applications sur solides avec des poudres et des granulés dans de petits réservoirs ou des espaces restreints​​
  • Mesure de niveau et calculs de débit en canal ouvert​​

Technologie de mesure par radar

  • Radar FMCW compact avec technologie Smart Echo Supervision pour une fiabilité supérieure et une réduction des tâches de maintenance réactive​​

Options de connectivité

  • Plusieurs options de communication disponibles : Bluetooth®, HART® 4-20 mA ou IO-Link​​

Sécurité & conformité

  • Boîtier compact en PVDF, certifié pour l’eau potable et conforme aux normes alimentaires​​
  • Conception encapsulée résistante aux intempéries et entièrement submersible
img

Transmetteur de niveau Rosemount 1408​

Solution compacte et aseptique pour la mesure de niveau et la mesure de débit​

Applications concernées

  • Pour les applications liquides simples et hygiéniques​​
  • Pour les applications sur solides avec des poudres et des granulés dans de petits réservoirs et des espaces restreints ​​

Technologie de mesure par radar

  • Radar FMCW compact avec technologie Smart Echo Supervision pour une fiabilité supérieure et une réduction des tâches de maintenance réactive​​
  • Algorithme unique de NEP pour la détection automatique des procédures de nettoyage​​

Options de connectivité

  • Plusieurs options de communication disponibles : Bluetooth®, HART® 4-20 mA ou IO-Link​​

Sécurité & conformité​

  • Conforme aux normes d’hygiène : 3-A®, FDA, CE 1935/2004, EHEDG​​
  • Boîtier compact en acier inoxydable poli​​

Foire aux questions

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur les capteurs radar pour mesure de niveau sans contact​

Le portefeuille de radars sans contact d’Emerson utilise la technologie d’onde continue à modulation de fréquence (FMCW). Un signal radar continu est transmis avec la fréquence augmentant au fil du temps, ce qui crée un « balayage du signal ». Ce signal est réfléchi par la surface vers l’antenne et le niveau est calculé.​

La technologie FMCW permet :

  • une précision de mesure supérieure​
  • fiabilité renforcée​
  • une gamme d’applications plus étendue​
  • les variations de densité du produit, de température, de poussière ou de pression n’affectent pas la précision​

De plus, les transmetteurs radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount intègrent les algorithmes de traitement du signal Smart Echo Supervision. La supervision Smart Echo suit tous les échos, y compris ceux provenant d'obstructions dans la cuve, et les distingue de l'écho de surface du produit réel.

Les avantages de la technologie Smart Echo Supervision :

  • Plus besoin de s’inquiéter des obstructions internes de la cuve ou du placement des piquages,
  • ​cela garantit une indication fiable et précise du niveau réel du produit

La technologie de mesure de niveau radar apporte des avantages majeurs dans les applications sur solides, notamment en facilitant le contrôle du procédé et en garantissant la disponibilité des matériaux. La surveillance continue fournit des informations permettant d’optimiser les procédés, de réduire les interruptions et d’améliorer la sécurité.​

Dans les applications sur solides, les variations rapides de niveau et les faibles constantes diélectriques sont fréquentes. Les capteurs radar sans contact excellent dans ces conditions et sont fortement recommandés pour le contrôle de niveau et la gestion des stocks.​

La formation de poussière lors du cycle de remplissage des matériaux solides constitue un autre défi. Contrairement aux appareils à ultrasons et laser, qui sont fortement perturbés par la poussière, les transmetteurs radar pour mesure de niveau sans contact gèrent efficacement la poussière dans le ciel gazeux.​

Lors du choix d’un appareil de mesure de niveau radar, il convient de prendre en compte les caractéristiques du matériau, la taille du silo et l’emplacement du point de remplissage. Les appareils installés plus près du point de remplissage sont plus sensibles aux interférences de mesure.​

Les pilotes de périphériques sont recommandés dans la plupart des cas, mais Emerson propose plusieurs outils autonomes pour une configuration avancée et le diagnostic des instruments de niveau :

  • Outil de diagnostic :se concentre sur le dépannage, les inspections hors ligne et l’état des appareils, utile dans les situations de maintenance nécessitant une analyse approfondie. Compatible avec les appareils radar des séries Rosemount 5408, 3408, 5300 et 3308. ​
  • AMS Device Configurator : utilisé pour configurer et exécuter des tests périodiques à distance, tels que le test de niveau Smart Echo, pour vérifier la fonctionnalité du transmetteur sans quitter la salle de commande.​
  • AMS Device Manager: La maintenance prédictive permet aux usines de prévenir les arrêts imprévus et les méthodes inefficaces qui amputent les bénéfices. ​
  • Rosemount Radar Master Plus est conçu pour vous offrir l’expérience la plus conviviale possible lors de la configuration et de l’utilisation de votre transmetteur de niveau Rosemount 3408 ou 5408. 

Les transmetteurs radar pour mesure de niveau sans contact offrent des mesures de niveau continues précises et fiables, sans contact avec la surface du matériau. Leurs performances restent stables même dans des conditions de procédé difficiles :

  • Ces transmetteurs radar restent insensibles à diverses conditions de procédé, notamment la masse volumique, la viscosité, la conductivité, l’encrassement, la corrosivité, la mousse, les vapeurs ainsi que les variations de pression et de température​
  • Contrairement aux radars pulsés, les transmetteurs radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount offrent une sensibilité plus élevée, ce qui garantit une détection de niveau fiable et précise même dans des conditions difficiles.​
  • Ces transmetteurs résistent aux conditions environnementales telles que la pluie, le soleil ou la condensation.​
  • L’absence de pièces mobiles réduit les besoins de maintenance et renforce la performance et la fiabilité à long terme​
  • Des diagnostics avancés donnent aux utilisateurs la possibilité d’effectuer une maintenance préventive​
  • Les capacités de test périodique à distance permettent de gagner du temps et d’améliorer la sécurité​

Les transmetteurs radar sans contact (NCR) d’Emerson offrent une gamme d’avantages qui les rendent idéaux pour des mesures de niveau précises et fiables dans les applications simples et complexes. Voici les principaux avantages :

1. Haute précision et haute fiabilité

  • Utilisez le radar à onde continue à modulation de fréquence (FMCW) pour une mesure de niveau précise.​
  • Capable de détecter même les plus petits changements de niveau avec une résolution et une répétabilité élevées.​

2. Aucun contact avec le fluide du procédé

  • Idéal pour les applications agressives, corrosives, visqueuses ou aseptiques.​
  • Réduit l’usure, les risques de contamination et les besoins de maintenance.​

3. Aucun étalonnage requis

  • Installation et mise en service simplifiées.​
  • Réduit le temps de configuration et élimine le besoin de réétalonnage en cours de fonctionnement.​

4. Smart Echo Supervision™

  • Distingue automatiquement les échos de surface du produit réel des faux échos provenant d’obstructions internes.​
  • Assure des lectures précises même dans les réservoirs avec agitateurs, échelles ou géométries complexes.​
  • Une solution prête à l’emploi qui ne nécessite aucun réglage ni configuration complexe.​

5. Des performances robustes dans des conditions difficiles

  • Résistant contre : 
    - Changements de température et de pression
    - Vapeurs, poussières ou condensation
    - Mousse ou turbulences​
  • Convient aux liquides et aux solides, y compris les boues et les poudres.​

6. Large gamme d'applications

  • Fonctionne dans les réservoirs à ciel ouvert, les cuves fermées et les puits de tranquillisation. Choisissez le code de modèle correspondant lors de la configuration du modèle.​
  • Disponible avec une variété de types d’antennes (par ex. cône, parabolique, Process Seal) pour différents besoins d’installation.​

7. Diagnostics avancés

  • Outils intégrés pour la maintenance prédictive et la surveillance de l’état des appareils.
  • Des fonctionnalités telles que Smart Meter Verification contribuent à garantir des performances optimales et le respect des normes.​

8. Sécurité et conformité

  • Plusieurs modèles sont certifiés selon la norme CEI 61508 pour les applications SIL 2. Ils permettent une vérification facile ou un test périodique pour les applications SIL et non SIL.​
  • Prend en charge la protection antidébordement et les applications critiques de sécurité.​

9. Longue plage de mesure

  • Les modèles tels que le transmetteur Rosemount 5408 peuvent mesurer jusqu’à 150 mètres (492 pieds), ce qui les rend adaptés aux grands bacs de stockage, silos, barrages et similaires.

10. Facilité d’utilisation

  • Interface logicielle intuitive pour la configuration, les tests périodiques et la maintenance. 
  • Une conception centrée sur l'opérateur garantit un fonctionnement intuitif et facile à maîtriser.

 

Oui, le transmetteur de niveau sans fil Rosemount 3408 est le premier transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact WirelessHART. Il combine la précision de la technologie radar 80 GHz avec la communication WirelessHART pour offrir des mesures de niveau précises et fiables, sans câblage. Il s’adapte ainsi parfaitement aux installations éloignées ou difficiles d’accès, car il permet de réduire les coûts d’installation et de simplifier la maintenance.​

Pour les environnements sanitaires, le transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount 1408H est le choix idéal. Il est spécialement conçu pour répondre à des normes sanitaires strictes, ce qui le rend parfait pour les procédés alimentaires, de boissons et de produits pharmaceutiques. Avec une conception aseptique encastrée et des certifications telles que 3-A® et EHEDG, il garantit la sécurité du produit, minimise le risque de contamination et maintient l’efficacité du procédé, même pendant les cycles de nettoyage NEP/SEP.​

Le Rosemount™ 1208 est idéal pour l’eau et les eaux usées. Il utilise un radar de 80 GHz pour une mesure précise et sans entretien du niveau et du débit. Comparé aux ultrasons, il n’est pas affecté par la température, les vapeurs ou la condensation. Contrairement aux capteurs hydrostatiques, il ne dérive pas et ne nécessite pas de réétalonnage. Son boîtier robuste et submersible en PVDF et sa connectivité Bluetooth®, HART® et IO-Link le rendent facile à installer et fiable dans les environnements difficiles.​

Le choix du bon transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact dépend des conditions du procédé, de la complexité de l’application et des exigences de mesure. Tenez compte des facteurs clés suivants :​

  1. Type d’application et fluide
    Commencez par déterminer le type d'application — liquide, solide ou boues — ainsi que les conditions environnantes : présence de poussière, vapeur, turbulences ou obstructions internes. Le radar sans contact convient bien aux procédés où les capteurs de contact ne sont pas pratiques.​
  2. Complexité du procédé et besoins en performances
    Les applications simples peuvent ne nécessiter qu’une mesure de niveau basique, tandis que les applications exigeantes nécessitent un traitement du signal avancé, des diagnostics et une plus grande fiabilité. Les bacs de stockage avec des structures internes, des conditions de procédé changeantes ou des exigences de sécurité bénéficient de transmetteurs radar avec une gestion intelligente de l’écho et des diagnostics.​
  3. Exigences d’installation et de connectivité
    Tenez compte de l’alimentation disponible, de l’infrastructure de communication et de l’accessibilité. Le 4–20 mA câblé avec HART® est courant pour le contrôle du procédé, tandis que WirelessHART® permet une surveillance rentable du niveau dans les endroits éloignés ou difficiles d’accès sans câblage.​
  4. Précision, sécurité et conformité
    Pour des applications telles que le téléjaugeage, la protection antidébordement ou les mesures critiques pour la sécurité, sélectionnez des transmetteurs radar conçus pour une haute précision et une conformité de sécurité certifiée. La gamme de radars sans contact Rosemount suit une approche échelonnée et adaptée, ce qui facilite l’association de chaque application avec le bon équilibre entre performances, diagnostics, connectivité et coût total de possession.