Transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount™ 5408
High performance 26 GHz FMCW radar for challenging and critical liquid and solids applications
Principales fonctionnalités
- Grâce à la technologie Smart Echo Supervision™, les radars sans contact Rosemount suivent automatiquement tous les échos, y compris ceux provenant d’obstructions dans la cuve, et les distinguent de l’écho de surface du produit réel. Cela garantit une indication fiable et précise du niveau réel du produit.
- Tension de décollage de 12 Vcc
- Insensible aux pertes d’alimentation intermittentes
- Conception à joint en PTFE évitant l’utilisation de joints toriques
- Modèle adapté aux exigences SIS, certifié selon la norme CEI 61508 SIL 2
- Mesure des solides avec algorithme exclusif