Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount™ 1408H Level Transmitter - Non-Contacting Radar

Transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount™ 1408H

80GHz FMCW radar for hygienic applications with liquids/solids, compact stainless-steel housing, hygienic certifications, CIP algorithm and IP69K rated, Smart Echo Supervision™, available with 4-20 mA HART and IO-Link.

Le transmetteur de niveau Rosemount 1408H intègre la technologie Smart Echo Supervision™ et assure la précision de la mesure continue de niveau. Le radar est spécialement conçu pour répondre aux exigences aseptiques de l’industrie agroalimentaire. Il est équipé de certifications aseptiques telles que 3-A®, FDA, EC 1935/2004, et EHEDG, et dispose d’un boîtier compact et poli en acier inoxydable. Il est également conçu pour résister aux procédés de nettoyage en place (NEP) et de stérilisation en place (SEP). Ces caractéristiques minimisent le risque de contamination et garantissent la sécurité des produits.

Principales fonctionnalités

  • Grâce à la technologie Smart Echo Supervision™, les radars sans contact Rosemount suivent automatiquement tous les échos, y compris ceux provenant d’obstructions dans la cuve, et les distinguent de l’écho de surface du produit réel. Cela garantit une indication fiable et précise du niveau réel du produit.
  • Le format compact permet une installation dans les applications avec des contraintes d’espace, comme les cuves et réservoirs de petites dimensions.
  • Le raccordement au procédé G1" est compatible avec toute la gamme d’adaptateurs aseptiques de raccordement au procédé.
  • Le connecteur électrique M12 simplifie l’installation et le démarrage.
  • Le système HART® 4-20 mA à 2 fils ou 4-20 mA à 3 fils facilite l’intégration aux systèmes existants ou nouveaux
  • La sortie de commutateur peut être configurée pour indiquer des conditions de niveau anormal
  • Des valeurs de niveau fiables jusqu’au sommet de la cuve sans zone morte - idéales pour les petites cuves
  • La sonde a été conçue pour résister aux processus de nettoyage des cuves (NEP et SEP) ainsi qu’aux lavages externes (Classe IP69K)
  • Boîtier en acier inoxydable présentant un minimum de creux et un joint anti-goutte insensible à la condensation et à l’encrassement.
  • La technologie Fast Sweep assure un suivi continu de la surface pour une plus grande fiabilité et précision des mesures, en particulier dans les applications de remplissage rapide.
  • Solution sans maintenance insensible aux conditions du procédé telles que la masse volumique, la viscosité, la température, la pression et le pH
  • Algorithme unique de NEP pour la détection automatique des procédures de nettoyage