Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount™ 3408 Level Transmitter - Non-Contacting Radar

Transmetteur de niveau radar sans contact Rosemount™ 3408

Radar 80 GHz fiable pour liquides et solides, conçu pour une large gamme d’applications - facile à utiliser, sûr, avec la connectivité WirelessHART® en option.​

Le transmetteur radar de mesure de niveau sans contact Rosemount 3408 offre une mesure fiable du niveau et une protection antidébordement des liquides et des solides, pour un large éventail d'applications.

  • Grande compatibilité d’application : permet une utilisation flexible dans diverses conditions de procédé et exigences d'installation, y compris les installations déportées, sans câblage supplémentaire​
  • Facilité d’utilisation avec des diagnostics intégrés qui permettent une surveillance en temps réel, des tests périodiques à distance, des contrôles de l’état de fonctionnement et un accès aux données historisées, améliorant ainsi la sécurité, l’efficacité et la maintenance proactive.
  • Conçu pour la sécurité : La certification SIL 2 (CEI 61508), les essais de type NAMUR et les capacités de tests périodiques à distance permettent de protéger les personnes, les équipements et l’environnement tout au long du cycle de vie.

Principales fonctionnalités

  • Grâce à la technologie Smart Echo Supervision™, les radars sans contact Rosemount suivent automatiquement tous les échos, y compris ceux provenant d’obstructions dans la cuve, et les distinguent de l’écho de surface du produit réel. Cela garantit une indication fiable et précise du niveau réel du produit.
  • Antenne à lentille disponible pour de très petits raccords de procédé (3/4 po) et avec support de montage facultatif
  • Toutes les pièces humides en PTFE permettent une utilisation dans des conditions difficiles, telles que les milieux corrosifs.
  • Configuration et maintenance pratiques à l’aide de la technologie Bluetooth.
  • Programmer des vérifications automatiques de l’état et recevoir un rapport grâce à la vérification de débitmètre intelligent.
  • Revenir à temps pour le dépannage ou la visibilité du procédé grâce au module d’historisation des données embarqués
  • Surveiller en continu l’état de mesure grâce à la suite de diagnostics intelligents, permettant une maintenance préventive et une réduction d’arrêt.
  • Des tests de sécurité sûrs et simples peuvent être effectués depuis la salle de commande sans modifier le niveau réel.
  • ​Fonctionnalités sans fil​
    • Le protocole de la technologie WirelessHART® est sûr et économique, tout en offrant une fiabilité des données > 99 %.​
    • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans maintenance et un remplacement sur site sans démontage du transmetteur.​
    • Sa simplicité d’installation permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.