Comment la détection de niveau de liquide améliore-t-elle la sécurité et l’efficacité ?
Les détecteurs de niveau de liquide permettent de détecter le seuil à l’intérieur des cuves et réservoirs afin d’identifier les niveaux critiques, hauts ou bas. Ils sont utilisés lorsque les opérateurs ont besoin d’une détection de niveau de liquide rapide et fiable afin d’éviter les débordements, protéger les pompes et déclencher des alarmes sans besoin de configuration complexe.
La gamme de détecteurs de niveau à lames vibrantes Rosemount offre des performances sûres et fiables pour la plupart des applications liquides et peuvent être utilisés en tant que détecteurs de niveau principaux ou en association avec d’autres technologies de niveau afin d’ajouter une redondance et de réduire les risques opérationnels.
Produits
Comment les détecteurs de niveau de liquide aident à résoudre les problèmes de procédé
Prévenir les débordements grâce à une détection de seuil fiable
Les débordements peuvent provoquer des incidents de sécurité, des dommages environnementaux et des arrêts non planifiés. Les détecteurs de niveau pour cuves de liquides permettent de détecter les seuils de manière fiable à des fins d’alarme, de surveillance et de contrôle, afin d’aider les opérateurs à réagir avant que des conditions dangereuses ne se produisent.
Utilité des détecteurs de niveau Rosemount :
Détection des niveaux hauts et hauts critiques pour éviter les débordements et les incidents environnementaux.
Prise en charge de la détection de bas niveau pour un contrôle plus sûr du procédé et une logique d’arrêt.
Fournir une réponse rapide pour les alarmes critiques et les verrouillages.
Peuvent être installés en tant que protection primaire ou comme détecteurs de niveau redondants avec d’autres technologies de niveau.
Les détecteurs de niveau à lames vibrantes Rosemount 2120, 2130 et 2140 sont communément utilisés pour la protection contre les débordements et les applications d’alarme dans les réservoirs de liquides, même en présence de mousse, de turbulences ou de fluides visqueux.
Applications des produits de détecteurs de niveau de liquide
Ressources
Foire aux questions
Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur les détecteurs de niveau de liquide
Les détecteurs de niveau à vibration sont idéaux pour la protection antidébordement, les alarmes de niveau haut et bas, ainsi que la protection des pompes. Ils sont utilisés dans diverses industries, notamment les traitements chimiques, le traitement de l’eau et l’agro-alimentaire.
- Résistants aux conditions de procédé difficiles telles que le débit, les turbulences, la mousse, les bulles et les éclaboussures.
- Commutation fiable même en cas de changement des propriétés des matériaux, notamment la masse volumique, la température ou la composition.
- Performances constantes dans les applications difficiles, là où d’autres technologies peuvent donner des mesures erronées.
- Le capteur est quasiment insensible aux matériaux mesurés, offrant une détection de seuil fiable dans une large gamme de procédés.
Contacteur à flotteur
- Utilise un flotteur qui se déplace de haut en bas en fonction du niveau de liquide.
- Active un commutateur lorsque le flotteur atteint une position définie.
- Peut être affecté par l’encrassement, le grippage ou l’usure mécanique.
Détecteur de niveau à vibration
- Utilise une tige vibrante ou une lame pour détecter la présence de matériau.
- Fonctionne en détectant les changements de fréquence de vibration lorsqu’il est recouvert par un liquide ou un solide.
- Convient aux liquides et aux solides.
- Aucune pièce mobile, donc moins de maintenance et une plus grande fiabilité.
Pourquoi choisir un détecteur de niveau à lames vibrantes ?
- Conception sans entretien ni sans composants mécaniques mobiles.
- Plus fiable que les contacteurs à flotteur dans des matériaux et des conditions de procédé difficiles.
- Stabilité à long terme et répétabilité des commutations, même dans les applications exigeantes.
Un détecteur de niveau à vibrations fonctionne en utilisant un cristal piézoélectrique pour convertir l’énergie électrique en vibrations mécaniques. Lorsque la tige vibrante ou la lame vibrante entre en contact avec le matériau, la vibration est amortie. Ce changement est détecté par l’électronique du commutateur, qui modifie ensuite l’état du relais afin d’indiquer la présence du matériau.
Les détecteurs à lames vibrantes Rosemount 2120, 2130 et 2140 sont tous classés SIL. Le Rosemount 2140 à lames vibrantes est certifié pour une utilisation dans des zones dangereuses (certifications ATEX et IECEx) et est disponibles avec la certification SIL2 pour une utilisation dans les systèmes instrumentés de sécurité (SIS), ce qui le rend idéal pour la protection critique contre les débordements ou la marche à vide.
Les détecteurs à lames vibrantes Rosemount sont étalonnés en usine et ne nécessitent aucun étalonnage sur site. Sans pièces mobiles et dotés d’une conception robuste, ils offrent un fonctionnement durable sans entretien, même dans des conditions de procédé exigeantes.
Les détecteurs Rosemount peuvent détecter une large gamme de liquides, y compris les fluides propres, sales, visqueux, moussants ou aérés. Ils peuvent supporter des températures et des pressions élevées, selon le modèle, et sont conçus pour couvrir une large étendue d’échelle de masses volumiques de liquides.
Le Rosemount 2120 avec raccordements aseptiques au procédé est conçu pour les applications agro-alimentaires, de boissons et de produits pharmaceutiques. Il est conforme aux normes 3-A et EHEDG et est compatible avec les procédés de nettoyage NEP/SEP.
La sélection du commutateur dépend de facteurs tels que le type de produit, les conditions du procédé (température, pression), le lieu d’installation et les exigences en matière de certification.