Détecteurs de niveau​

Détection de niveau ponctuel pour les alarmes haut et bas, la prévention des débordements, le contrôle des pompes et la détection du niveau à un point précis du réservoir.​

Produits

Produits

Foire aux questions

  • La détection de seuil fonctionne comme un commutateur, elle détecte la présence de matière à un niveau spécifique et envoie un signal marche/arrêt. Elle est utilisée pour les alarmes hautes/basses ou pour le contrôle des pompes. Les technologies courantes comprennent les lames vibrantes, les palettes, les tiges vibrantes et les commutateurs à capacité (électrique). 
  • La mesure continue de niveau fournit une lecture en temps réel sur l’ensemble de la cuve ou du silo. Elle est utilisée pour les stocks, le contrôle du procédé et la surveillance. Parmi les technologies utilisées, on trouve le radar à ondes guidées, le radar sans contact et la mesure de pression différentielle. 

Un détecteur de niveau à lames vibrantes offre plusieurs avantages par rapport à d’autres technologies de détection de seuil comme les commutateurs à flotteur ou les capteurs optiques : 

  1. Fiable dans des milieux difficiles 
    Fonctionne bien avec une large gamme de liquides et de solides, y compris les mousses, les fluides visqueux et les matériaux à faibles constantes diélectriques. 
  2. No Aucun étalonnage requis 
    Contrairement aux capteurs de capacité (électrique) ou à ultrasons, les détecteurs à lames vibrantes ne nécessitent généralement pas d’étalonnage, ce qui simplifie l’installation et la maintenance. 
  3. Fonctionnement à sécurité intégrée 
    De nombreux modèles offrent des réglages de sécurité intégrée haut ou bas, garantissant un fonctionnement sûr dans les applications critiques telles que la protection antidébordement ou la prévention de la marche à vide. 
  4. Compact et facile à installer 
    La conception mécanique simple avec un minimum de pièces mobiles réduit l’usure et augmente la fiabilité. 
  5. Insensible aux changements des conditions du procédé 
    Les performances ne sont pas affectées par les changements de pression, de température, de masse volumique ou de propriétés diélectriques, contrairement à d’autres technologies. 

 

Ces technologies sont idéales pour la protection antidébordement, la prévention de la marche à vide ou le contrôle des pompes : 

1. Détecteurs à lames vibrantes

  • Fiable dans les liquides et les solides
  • Insensible aux changements des conditions du procédé et de la masse volumique du produit
  • Parfait pour les applications critiques pour la sécurité

2. Capteur capacitif

  • Adaptée aux fluides conducteurs et non conducteurs
  • Insensible à l’encrassement

3. Commutateur à palettes

  • Solides en vrac comme les poudres, les granulés, les pastilles
  • Détection de niveau bas ou haut dans les silos ou les bacs

4. Tige vibrante

  • Granulés, poudres et solides en vrac légers à écoulement facile