Garantir la sécurité et l’efficacité des opérations des pompes de raffinerie
Les conditions de faible débit dans les pompes centrifuges peuvent provoquer des surchauffes, des cavitations et des vibrations, entraînant des dommages et des réparations coûteux. Ces conditions sont particulièrement critiques pour les pompes à eau de refroidissement et les pompes à charge d’alimentation utilisées dans les raffineries.
Une large gamme de détecteurs à lames vibrantes Rosemount protège efficacement les pompes contre le faible débit et contre la marche à vide, garantissant ainsi un fonctionnement fiable.