Fallback image
rosemount 2120 switch - vibrating fork

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2120

Liquid level switch for a wide range of applications, adjustable switch delay for turbulent applications, SIL2 safety certifications, hygienic certifications, heartbeat LED for clear indication of

Facile à installer, le détecteur de niveau Rosemount 2120 permet une détection et un contrôle de niveau fiables. Il possède la certification CEI 61508 (SIL2) tierce concernant la sécurité et l’hygiène, avec tout un choix de sorties pour une compatibilité avec un vaste éventail d’applications. Il n’a aucune pièce mobile et ne nécessite aucun étalonnage. Il est insensible aux conditions de procédé. Le délai réglable de commutation permet d’éviter les fausses commutations dans les applications à fortes turbulences. Présentation de votre procédé : le voyant lumineux vous indique l’état de l’appareil et le point de test magnétique facilite l’exécution d’un test fonctionnel.

Principales fonctionnalités

  • Point de test magnétique facilitant les tests du détecteur Rosemount 2120
  • Peut fonctionner avec le soleil ou utiliser la batterie comme source d’alimentation avec l’option 12 Vcc
  • Conception Fast Drip des fourches pour un temps de réponse plus rapide, notamment pour les liquides visqueux
  • Temps de commutation réglable qui permet de gérer facilement les applications de forte agitation ou de projection
  • Certification EHEDG et 3-A pour utilisations sanitaires Conformité aux normes de FDA et ASME-BPE