Assurer la sécurité et la fiabilité dans la gestion des réservoirs de boues acides
Les réservoirs de boues acides présentent d’importants défis, car il est nécessaire de surveiller les niveaux de soufre liquide directement depuis les usines de récupération pour éviter les déversements. La présence d’acides très corrosifs, de vapeurs et de zones dangereuses complique la mesure précise du niveau. Les solutions de mesure de niveau Rosemount™ intègrent des antennes résistantes aux produits chimiques, des indicateurs de qualité du signal pour en assurer le suivi, et une surveillance de la fréquence, garantissant ainsi la fiabilité des mesures et la sécurité.