Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount™ 2140 Level Detector - Vibrating Fork

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2140

Liquid level switch for functional safety/critical overfill applications, fully integrated remote proof test, remote configuration and diagnostics.

Premier détecteur de niveau à lames vibrantes à être équipé d’une connexion filaire HART®, le nouveau détecteur Rosemount™ 2140 est destiné à des applications telles que la protection antidébordement, les alarmes de niveau haut et bas et la protection des pompes. Outre sa grande fiabilité pour détecter le niveau de tous les liquides, mais aussi des sédiments, le détecteur Rosemount 2140 offre un plus grand confort d’utilisation avec des diagnostics intelligents qui permettent de surveiller en continu l’état des composants électroniques et mécaniques de l’appareil. Ce détecteur intègre également la capacité d’effectuer des tests périodiques à distance, améliorant ainsi la sécurité et l’efficacité de l’usine et du personnel. Le détecteur Rosemount 2140:SIS est certifié selon la norme CEI 61508 (SIL 2) pour les applications critiques pour la sécurité.

Principales fonctionnalités

  • Détection de problèmes pouvant indiquer l’encrassement ou la corrosion du diapason, et la corrosion due à l’infiltration d’eau
  • Excellente couverture des diagnostics qui permet une véritable maintenance prédictive
  • Kits pour la mise à niveau en vue d’investissements pérennes
  • Excellente couverture des diagnostics qui permet une véritable maintenance prédictive
  • Kits pour la mise à niveau en vue d’investissements pérennes