Fallback image
rosemount 3308 wireless gwr transmitter

Transmetteur de niveau sans fil Rosemount™ 3308 avec radar à ondes guidées

Wireless guided wave radar for measurement on liquids in level and interface applications, quick and easy installation, remote configuration, safety standards compliance, advanced diagnostics

Le transmetteur de niveau sans fil Rosemount 3308 permet d’automatiser les mesures de niveau et d’interface dans les endroits jusqu’alors inaccessibles. L’automatisation de procédés jusque-là manuels permet de réaliser des économies de coûts de l’ordre de 60 %. Le transmetteur Rosemount 3308 offre de nombreux avantages, comme une grande facilité d’installation sans câblage ni étalonnage, ainsi qu’une immunité contre la variation des conditions du procédé. Finies les inspections visuelles, grâce à l’accès à distance aux données de procédé et aux diagnostics avancés pour la maintenance préventive.

Principales fonctionnalités

  • La technologie Direct Switch (DST) assure une sensibilité accrue, une grande fiabilité et une longue durée de la batterie
  • Les indicateurs de qualité du signal présentent la possibilité de travailler de manière proactive avec les instruments de mesure de niveau
  • La technologie sans fil native peut donner une meilleure vue d’ensemble de l’usine en automatisant des applications qui n’avaient pas pu l’être auparavant