Qu’est-ce que la mesure de niveau magnétique et quand doit-elle être utilisée ?
La mesure de niveau magnétique est une méthode de mesure de niveau isolée du procédé, utilisée lorsque des conditions extrêmes rendent les technologies de contact direct peu fiables. Elle utilise un couplage magnétique pour fournir une indication visuelle et électronique continue dans des applications à haute pression, haute température, corrosives, sales ou dangereuses. Les instruments de mesure de niveau magnétiques Rosemount appliquent cette technologie éprouvée au moyen d’indicateurs de niveau magnétiques (MLI), de chambres externes et de transmetteurs magnétostrictifs afin de prendre en charge une mesure de niveau fiable là où les jauges visuelles échouent souvent.
Products
Améliorez la sécurité des opérateurs, réduisez la maintenance et éliminez les points de fuite
Les instruments de niveau magnétiques sont souvent choisis pour les applications où la sécurité, la fiabilité et la facilité de maintenance sont essentielles. Les considérations suivantes mettent en évidence la manière dont la mesure de niveau magnétique prend en charge les opérations dans les environnements dangereux, les conditions de procédé difficiles, les applications sensibles aux coûts et les projets axés sur la sécurité nécessitant une redondance.
Mesure isolée du procédé pour faciliter la maintenance
La gamme d’instruments de niveau magnétiques d’Emerson répond à un large éventail de besoins en matière de mesure de niveau en utilisant une technologie de niveau magnétique éprouvée :
- Les indicateurs de niveau magnétiques fournissent en continu une indication visuelle du niveau des cuves de procédé.
- Les chambres externes permettent de mesurer le niveau de façon isolée, en dérivation ou grâce à une colonne de mesure sans piquage direct dans la cuve.
- Les transmetteurs magnétostrictifs fournissent une sortie électronique continue pour la surveillance et le contrôle.
Ces instruments peuvent être utilisés indépendamment pour répondre à des exigences spécifiques en matière de procédé, de sécurité ou d’exploitation.
Améliorez la sécurité et réduisez les coûts avec les transmetteurs de niveau magnétiques
Découvrez les principales différences entre les différents transmetteurs de niveau magnétiques
Chambre de mesure de niveau Rosemount™ 9935
Type de mesure & capacité
Solution de montage externe pour l’instrumentation de niveau
Optimisé pour une utilisation avec le radar à ondes guidées
Précision & performance
Haute précision lorsqu’ils sont associés à des transmetteurs
Stabilité de mesure renforcée
Installation & intégration
Montage externe qui simplifie l’installation
Optimisation de l’espace autour de la cuve
Conçu pour être apparié avec le Rosemount 5300 et d’autres transmetteurs
Visibilité & interaction utilisateur
Permet l’utilisation de transmetteurs de niveau visuels et électroniques
Conception & robustesse mécanique
Conception de chambre optimisée
Fabrication robuste et durable
Flexibilité d’application
Mesures polyvalentes
Maintenance & diagnostics
Efficacité de la maintenance grâce à un accès externe
Indicateur de niveau magnétique Rosemount™ 9930
Type de mesure & capacité
Indication visuelle directe et non invasive du niveau
Précision & performance
Indication de niveau fiable indépendante de l’alimentation
Installation & intégration
Montage extérieur
Compatible avec les transmetteurs de niveau et les commutateurs
Visibilité & interaction utilisateur
Indication locale à haute visibilité
Conception
Fabrication robuste et durable
Flexibilité d’application
Mesures polyvalentes
Maintenance & diagnostics
Maintenance réduite, aucun étalonnage nécessaire
Transmetteur de niveau magnétostrictif Magtech™ MLT
Type de mesure & capacité
Mesure de niveau électronique en continu
Mesure double niveau (niveau et interface)
Précision & performance
Haute précision
Installation & intégration
Intégration facile avec les indicateurs de niveau magnétiques
Visibilité & interaction utilisateur
Sortie électronique pour systèmes de contrôle
Conception
Fabrication robuste et durable
Flexibilité d’application
Adapté aux environnements de procédé exigeants
Maintenance & diagnostics
Capacités de diagnostic et de gestion des équipements
Ressources
Applications des produits
Foire aux questions
Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur les instruments de niveau magnétiques
Un indicateur de niveau magnétique est un appareil qui utilise un flotteur et un couplage magnétique pour fournir une représentation visuelle du niveau de liquide sans contact direct avec le fluide mesuré.
Les indicateurs de niveau magnétiques utilisent le principe du couplage magnétique. Un flotteur contenant un aimant permanent se déplace verticalement avec le niveau de liquide à l’intérieur de la chambre. À l’extérieur de la chambre, un indicateur visuel – une colonne de drapeaux rotatifs – réagit à l’aimant du flotteur, affichant le niveau avec précision, sans contact direct avec le fluide du procédé.
Sécurité renforcée : pas d’exposition directe du verre aux fluides de procédé.
Maintenance réduite : l’indicateur visuel ne comporte aucune pièce mobile et les systèmes à flotteur sont durables.
Haute visibilité : les indicateurs sont lisibles à distance.
Système étanche : idéal pour les environnements dangereux ou sous pression.
Personnalisables : peuvent être équipés de transmetteurs et de commutateurs pour la surveillance à distance ou les alarmes.
Oui. Les instruments de niveau magnétiques sont souvent privilégiés pour les applications à haute pression et haute température, en particulier lorsqu’ils sont fabriqués avec des matériaux tels que l’acier inoxydable ou des alliages spéciaux. De nombreux instruments sont conçus pour des pressions allant jusqu’à la classe ANSI 2500 et des températures pouvant atteindre 400 °C (752 °F) ou plus, selon la construction et les certifications.
Les instruments de niveau magnétiques peuvent mesurer une large gamme de fluides, notamment :
Liquides propres
Produits chimiques corrosifs (avec sélection appropriée des matériaux)
Liquides visqueux ou sales
Liquides cryogéniques et en ébullition
Ils ne conviennent pas aux solides ni aux boues très épaisses, qui peuvent gêner le déplacement du flotteur.
Absolument. La plupart des indicateurs de niveau magnétiques modernes peuvent être associés à :
Transmetteurs radar à chaîne Reed ou à ondes guidées pour une sortie de niveau continue (4–20 mA, HART, etc.)
Commutateurs magnétiques pour alarmes de niveau haut/bas
Afficheurs numériques ou systèmes de contrôle-commande pour intégration aux réseaux SCADA/SNCC de l’usine
Le Magtech MLT est un transmetteur de niveau qui fournit une mesure de niveau continue et de haute précision. Il peut être monté à l’extérieur ou inséré directement dans la cuve ou dans la chambre de mesure. Un transmetteur fournit un signal 4-20 mA ou un signal numérique aux systèmes de contrôle-commande et est associé à un indicateur de niveau magnétique qui fournit l’indication visuelle locale au niveau de la cuve ou de la chambre de mesure.
Pas d’exposition directe du verre (plus sûr que les voyants)
Maintenance réduite et longue durée de vie
Mesure redondante lorsque l’instrument de mesure est associé à un radar ou à des transmetteurs
Indication visuelle claire même dans des environnements difficiles
Adapté aux applications haute température et haute pression
Oui, les MLI peuvent être combinés avec un radar à ondes guidées, un radar sans contact, ou des transmetteurs magnétostrictifs comme le MLT pour une mesure de niveau redondante ou améliorée.
La chambre de mesure Rosemount 9935 est une chambre à haute intégrité conçue pour abriter un flotteur utilisé avec des indicateurs et transmetteurs de niveau magnétiques. Elle garantit des mesures sûres et isolées dans les applications sous pression ou dangereuses et prend en charge l’intégration avec des technologies radar ou magnétostrictives.
Voici ce qu’offre la mesure de niveau magnétique :
- Fonctionnement non invasif
- Sécurité renforcée
- Exigences de maintenance faibles
- Performances fiables dans les environnements difficiles
Utilisez des instruments de niveau magnétiques lorsque vous avez besoin :
- d’une indication sûre du niveau dans des environnements à haute pression ou corrosifs,
- d’une alternative nécessitant peu de maintenance des jauges visuelles,
- d’une indication visuelle locale avec surveillance à distance possible.
Oui, les instruments de niveau magnétiques peuvent être associés à des transmetteurs radar à ondes guidées, à des transmetteurs radar sans contact et à des commutateurs pour assurer une surveillance continue du niveau, des alarmes et une intégration dans les systèmes de contrôle-commande.