Mesure de niveau pour les dégazeurs dans les raffineries

Réduire les inefficacités et renforcer la fiabilité des réchauffeurs d’eau d’alimentation

Level Measurement for Deaerators in Refineries

Transmetteurs de niveau précis pour un fonctionnement en toute sécurité avec les dégazeurs

Les dégazeurs des systèmes de chaudières jouent un rôle crucial en éliminant l’oxygène de l’eau d’alimentation, prévenant ainsi la corrosion et garantissant un fonctionnement fiable. Ils permettent également de préchauffer l’eau pour améliorer l’efficacité énergétique et fournir une réserve d’eau d’alimentation de la chaudière en cas de perturbations. Notre modèle Rosemount 5300 peut intégrer la compensation dynamique de la vapeur (DVC) dans cette application, permettant de corriger les variations de la constante diélectrique de la vapeur, offrant ainsi une précision de mesure optimale et un fonctionnement fluide.