Maintenez un niveau correct, évitez les dangers d’une marche à vide ou d’un débordement
Un collecteur vapeur est une caractéristique standard des chaudières à tubes d’eau. Le collecteur stocke la vapeur haute pression générée dans les tubes d’eau et sert de séparateur de phase pour le mélange vapeur/eau. La vapeur saturée est aspirée par le haut du collecteur. Un contrôle imprécis du niveau du tambour peut endommager le collecteur de vapeur, la chaudière et la turbine. Si le niveau du collecteur tombe en dessous du point de consigne, la chaudière risque de s’assécher et d’exploser. Si le niveau est supérieur au point de consigne, la vapeur humide peut être entraînée vers la turbine, ce qui risque d’endommager les pales de la turbine, créant ainsi une situation dangereuse. Des mesures de niveau redondantes sont nécessaires pour assurer la sécurité et réduire les dommages à l’équipement. L’un des défis de cette application est la variation diélectrique de la vapeur, qui nécessite la compensation du radar à ondes guidées. Cela peut être effectué automatiquement et en temps réel avec la fonctionnalité de compensation dynamique de la vapeur (DVC). Le transmetteur de niveau Rosemount™ 5300 est recommandé.