Solutions de mesure de niveau pour les réservoirs tampons et les cuves d’accumulation

Assurez un approvisionnement adéquat en fluides de procédé pour les procédés en aval avec une technologie fiable de mesure de niveau

Level Measurement Solutions for Buffer Tanks and Accumulator Vessels

Élimination des marches à vide, des débordements et des arrêts de procédé

Les réservoirs tampons (accumulateurs) ont pour fonction de stocker les fluides de traitement afin de garantir à tout moment un approvisionnement adéquat pour les équipements et les procédés en aval. Il est donc essentiel de surveiller en permanence le niveau et de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de liquide dans la cuve pour éviter une situation de marche à vide ou un débordement de la cuve qui pourrait entraîner un déversement. Le transmetteur de niveau Rosemount 5300 permet d'obtenir cette mesure de manière fiable. Des détecteurs de seuil peuvent être installés à des positions de niveau haut et bas dans la cuve pour déclencher une alarme de niveau haut et bas. La technologie d'indication de niveau magnétique, comme l'indicateur de niveau Rosemount 9930, peut être installée pour renforcer la redondance et la sécurité. Le transmetteur Rosemount 9930 fournit une indication de niveau clairement visible à 100 pieds.